Philips MASTER Value, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 h, Glas

MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG

Produktbeskrivning

MASTER Value, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 h, Glas, 135.00 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929003057902
Hela beställningsnumret: 871951434788500

Specifikationer

Sockel
E27
Nominell livslängd
15 000 h
Driftcykel
20 000
Lighting Technology
LEDbulb
Mätreferens för ljusflöde
Sphere
Garantitid
2.5 years

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929003057902 pdf 67.4 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 185.0 kB
Broschyr
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003057902 sv_SE pdf 593.1 kB

Bilder

Product-Photographs-929003057902_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929003057902_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG IES 2.7 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-bulbs-A60-COMF-8793345-Ref-929003057502 pdf 741.1 kB