Philips CoreLine Tubular Waterproof gen2

Installera smartare, bli klar snabbare. Välj långvarig driftsäkerhet och prestanda

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

CoreLine Tubular Waterproof ger samma innovativa, lättanvända och högkvalitativa armaturer som alltid i CoreLine-sortimentet. CoreLine Tubular Waterproof är en tillförlitlig och effektiv armatur med extremt lång livslängd i två versioner för olika användningsbehov. Den ammoniakresistenta armaturen (PMMA-lysrör) lämpar sig för belysning i djurhallar och stall samt för livsmedelstillämpningar, medan PC-versionen har en modern och industriell design som passar för många olika allmänna belysningstillämpningar. Båda versionerna har betydande damm-, vatten- och stötskydd, vilket gör dem relevanta för specifika applikationer. CoreLine Tubular vattentäta WT210C-armaturer lovar energibesparingar och mindre underhåll. De kan monteras på nolltid och utan verktyg, tack vare förinstallerad kabeldragning och extern anslutning, vilket innebär att armaturen inte måste öppnas. Dessa vattentäta belysningslösningar är flexibla att montera i tak eller hängande i både inomhus- och (skyddade) utomhusmiljöer. Med urval mellan på/av-version, DALI-dimningsversion och Interact Ready-version med inbyggd trådlös kommunikation som kan användas med Interact-gateways, sensorer och programvara.

Fördelar

  • Ger lägre energi- och underhållskostnader

  • Snabb, verktygsfri installation i tak eller nedpendlad montering (inomhus och utomhus)

Egenskaper

  • 2 versioner: Ammoniakbeständig – PMMA-rör och polykarbonatrör (PC)

  • Högt vatten-, damm- och stötskydd: IP67/IP69K/IK06 (PMMA), IP68/IP69K/IK10 (PC)

Användning

  • Livsmedelsindustri (PMMA-version)
  • Stall (PMMA-version)
  • Hallar och cirkulationsområden (PC-version)
  • (Halv-)öppna parkeringar, garage
  • Verkstäder
  • Allmänbelysning

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet CoreLine tubformad vattentät gen2 sv_SE pdf 646.5 kB

Bilder

Family-Photographs-CoreLine Tubular Waterproof gen2
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

Family-IES-CoreLine Tubular Waterproof gen2
Flera tillgångar - Software Plugins