Philips CoreLine Tubular Waterproof gen2, 31 W, L1200 mm, 5000 lm, 4000 K, Trådlös, Interact Ready, Spridningsvinkel 120°, Oval reflektor, Opaliserad, IP67, IK06, TW1
WT210C G2 LED50S/840 WIA TW1 PMMA L1200
Produktbeskrivning
L1200 mm, Plast, Vit, Trådlöst Interact System Ready-drivdon, 5000 lm, 31 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Spridningsvinkel 120°, Oval reflektor, Opaliserad, Polymetylmetakrylat (PMMA), IP67 | Dammtät, vattentät, IK06 | 1 J, Säkerhetsklass I, 3-polig tryckanslutning
Specifikationer
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service tag
- Nej
- Värdetrappa
- Prestanda
- Garantitid
- 5 år