Philips CoreLine Tubular Waterproof gen2, 31 W, L1200 mm, 5000 lm, 4000 K, Spridningsvinkel 120°, Oval reflektor, Opaliserad, IP67, IK06, TW1

WT210C G2 LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200

Produktbeskrivning

L1200 mm, Plast, Vit, Strömförsörjningsenhet (på/av), 5000 lm, 31 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Spridningsvinkel 120°, Oval reflektor, Opaliserad, Polymetylmetakrylat (PMMA), IP67 | Dammtät, vattentät, IK06 | 1 J, Säkerhetsklass I, 3-polig tryckanslutning

Beställningsnummer: 911401827788
Hela beställningsnumret: 872110332961599

Specifikationer

Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Nej
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - WT210C G2 LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200 txt 3.3 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 911401827788 sv_SE pdf 769.5 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation instruction, WT210C, PMMA pdf 3.4 MB

Bilder

Product-Photographs-911401827788_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-911401827788_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - WT210C G2 LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200 IES
Revit-fil
WT210C G2 LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200 911401827788 ZIP
Dialux
ULD File - WT210C G2 LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT210C G2 LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT210C G2 LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200 LDT

Övrigt

Miljövarudeklaration
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof tubular, WT210C G2 pdf 924.9 kB