Philips CoreLine Tubular Waterproof gen2, 43.5 W, L1500 mm, 7000 lm, 4000 K, Spridningsvinkel 120°, Oval reflektor, Opaliserad, IP68, IK10, TW1
WT210C G2 LED70S/840 PSU TW1 PC L1500
Produktbeskrivning
L1500 mm, Polykarbonat, Vit, Strömförsörjningsenhet (på/av), 7000 lm, 43.5 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Spridningsvinkel 120°, Oval reflektor, Opaliserad, Polykarbonat, IP68 | Dammtät, högtrycksvattentät, IK10 | 20 J slagtålig, Säkerhetsklass I, 3-polig tryckanslutning
Specifikationer
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service tag
- Nej
- Värdetrappa
- Prestanda
- Garantitid
- 5 år