Philips CoreLine Tubular Waterproof gen2, 43.5 W, L1500 mm, 6600 lm, 3000 K, Spridningsvinkel 120°, Oval reflektor, Opaliserad, IP68, IK10, TW1

WT210C G2 LED70S/830 PSU TW1 PC L1500

Produktbeskrivning

L1500 mm, Polykarbonat, Vit, Strömförsörjningsenhet (på/av), 6600 lm, 43.5 W, 152 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Spridningsvinkel 120°, Oval reflektor, Opaliserad, Polykarbonat, IP68 | Dammtät, högtrycksvattentät, IK10 | 20 J slagtålig, Säkerhetsklass I, 3-polig tryckanslutning

Beställningsnummer: 911401828488
Hela beställningsnumret: 872110332968499

Specifikationer

Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Nej
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - WT210C G2 LED70S/830 PSU TW1 PC L1500 txt 3.3 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 911401828488 sv_SE pdf 769.3 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation instruction, WT210C, PC pdf 3.4 MB

Bilder

Product-Photographs-911401828488_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-911401828488_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - WT210C G2 LED70S/830 PSU TW1 PC L1500 IES
Revit-fil
WT210C G2 LED70S/830 PSU TW1 PC L1500 911401828488 ZIP
Dialux
ULD File - WT210C G2 LED70S/830 PSU TW1 PC L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT210C G2 LED70S/830 PSU TW1 PC L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT210C G2 LED70S/830 PSU TW1 PC L1500 LDT

Övrigt

Miljövarudeklaration
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof tubular, WT210C G2 pdf 933.1 kB