Philips CoreLine Tubular Waterproof gen2, 26 W, L1500 mm, 3900 lm, 4000 K, Spridningsvinkel 120°, Oval reflektor, Opaliserad, IP67, IK06, TW1

WT210C G2 LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500

Produktbeskrivning

L1500 mm, Plast, Vit, Strömförsörjningsenhet (på/av), 3900 lm, 26 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Spridningsvinkel 120°, Oval reflektor, Opaliserad, Polymetylmetakrylat (PMMA), IP67 | Dammtät, vattentät, IK06 | 1 J, Säkerhetsklass I, 3-polig tryckanslutning

Beställningsnummer: 911401827688
Hela beställningsnumret: 872110332960899

Specifikationer

Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Nej
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - WT210C G2 LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500 txt 3.3 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 911401827688 sv_SE pdf 769.7 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation instruction, WT210C, PMMA pdf 3.4 MB

Bilder

Product-Photographs-911401827688_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-911401827688_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - WT210C G2 LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500 IES
Revit-fil
WT210C G2 LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500 911401827688 ZIP
Dialux
ULD File - WT210C G2 LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT210C G2 LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT210C G2 LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500 LDT

Övrigt

Miljövarudeklaration
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof tubular, WT210C G2 pdf 1.1 MB