Sverige - Svenska

Philips StoreSet Linear

StoreSet Linear – Stilren, diskret design för framtidens butiker

Använd knappen 'konfigurera nu' för att anpassa din armatur eller välj en av de förkonfigurerade produkterna nedan.

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

StoreSet Linear är en extremt flexibel linjär armatur för skensystem i butiker som ger utmärkt kvalitet och utlovar framtidssäkrade uppgraderingar. När det gäller användning i butiker som stormarknader, citybutiker och expressbutiker kan varje linjär panel kombineras med en mängd olika spottar från vårt sortiment, och enkelt integreras i ditt befintliga skensystem. Du kan alltså lysa upp dina varor och få dem att sticka ut i både hyllor, gångar och öppna ytor. StoreSet Linear (SM504T) har en diskret och tunn paneldesign som gör det enkelt att placera armaturerna var du vill längs skenorna – och anpassa dem till framtida förändringar i layouten. Versioner med ett trådlöst driftdon ger ökad komfort med dimrings-och sceninställning på befintligt system monterat på 3-fasskena utan behov av kabelanslutna styrsystem. Dessutom kan integrerade sensorer för datainsamling ge viktig och detaljerad information som du kan använda som stöd i din affärsverksamhet.

Fördelar

  • Anpassa dina butiksmiljöer med flexibla, linjära armaturer med högt ljusflöde som passar alla butiker, oavsett layout

  • Utmärkt ljuskvalitet i kombination med många olika typer av högeffektiv optik och olika färginställningar

Egenskaper

  • Brett urval av ljusfördelning med OptiSuit-optik

  • 3-fas (SM504T) skeninstallation

Användning

  • Livsmedelskedjor och stora butikskedjor
  • Butik
  • Bensin- och servicebutiker
  • Citybutiker, expressbutiker, närbutiker

Varning och säkerhet

  • Skärmtaket och de optiska ytorna får endast rengöras med en luddfri trasa och utan rengöringsmedel.

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet StoreSet Linear sv_SE pdf 930.5 kB
Monteringsanvisningar
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Bilder

Family-Photographs-StoreSet Linear
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

Family-IES-StoreSet Linear
Flera tillgångar - Software Plugins

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD Philips Storeset Linear SM504T Ref 910771143730.pdf pdf 771.6 kB