Philips StoreSet Linear, Track panel, 47 W, L1200 mm, 6100 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Bredstrålande spridningsvinkel, Klar, Svart, VLC
SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK
Produktbeskrivning
Track panel, L1200 mm, Aluminiumextrusion, Svart, Dali-dimning Interact System Ready visuell ljuskommunikation aktiverad, Visible light communication, 6100 lm, 47 W, 129 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Bredstrålande spridningsvinkel, Klar, Polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass I, Skena
Specifikationer
- Utbytbar ljuskälla
- Nej
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Service tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Värdetrappa
- Specifikation
- Garantitid
- 5 år
- Sustainability rating
- Unclassified