Sverige - Svenska

Philips StoreSet Linear, Track panel, 46 W, L1200 mm, 6600 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Bredstrålande spridningsvinkel, Klar, Silver, VLC

SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI

Produktbeskrivning

Track panel, L1200 mm, Aluminiumextrusion, Silver, Dali-dimning Interact System Ready visuell ljuskommunikation aktiverad, Visible light communication, 6600 lm, 46 W, 143 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Bredstrålande spridningsvinkel, Klar, Polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass I, Skena

Beställningsnummer: 910505102213
Hela beställningsnumret: 872016901232500

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Nej
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505102213 sv_SE pdf 409.7 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Bilder

Product-Photographs-910505102213_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505102213_EU
Flera tillgångar - Visuals
CAD-ritningar
StoreSet_Linear-SM504T-3D05.max max 844.0 kB

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI IES
Dialux
ULD File - SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI ULD
Relux
ROLF File - SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI ROLFZ
LDT
LDT File - SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI LDT