Produktbeskrivning
Track panel, L1200 mm, Aluminiumextrusion, Vit, Strömförsörjningsenhet (på/av), 6600 lm, 43 W, 154 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Dubbelasymmetrisk optik 45°, Klar, Polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass I, Skena