Sverige - Svenska

Philips StoreSet Linear, Track panel, 54 W, L1200 mm, 8000 lm, 4000 K, Asymmetrisk spegelaxel med en vinkel på 20°, Klar, Vit

SM504T 80S/840 PSU A20 WH

Produktbeskrivning

Track panel, L1200 mm, Aluminiumextrusion, Vit, Strömförsörjningsenhet (på/av), 8000 lm, 54 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Asymmetrisk spegelaxel med en vinkel på 20°, Klar, Polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass I, Skena

Beställningsnummer: 910505102218
Hela beställningsnumret: 872016901237000

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Nej
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505102218 sv_SE pdf 290.1 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Bilder

Product-Photographs-910505102218_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505102218_EU
Flera tillgångar - Visuals
CAD-ritningar
StoreSet_Linear-SM504T-3D05.max max 844.0 kB

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - SM504T 80S/840 PSU A20 WH IES
Dialux
ULD File - SM504T 80S/840 PSU A20 WH ULD
Relux
ROLF File - SM504T 80S/840 PSU A20 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM504T 80S/840 PSU A20 WH LDT