Produktbeskrivning
Track panel, L1200 mm, Aluminiumextrusion, Svart, Strömförsörjningsenhet (på/av), 8000 lm, 57 W, 140 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Bredstrålande spridningsvinkel, Klar, Polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass I, Skena