Philips Ledinaire SlimDownlight
Beprövad kvalitet. Smidig montering. Varje gång. Ditt pålitliga och prisvärda val för varje jobb
Produkter
DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ
929003251132
DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ
929003251232
DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175
929003251532
DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175
929003251632
DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225
929003251732
DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225
929003251832
DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD
929004083532
DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD
929004083632
Information om produktfamilj
Beskrivning
LEDINAIRE-serien omfattar ett urval populära installationsfärdiga LED-armaturer av gedigen Philips-kvalitet till konkurrenskraftigt pris. Tillförlitliga, energisnåla och prisvärda – precis vad du behöver
Fördelar
Philips-kvalitet och tillförlitlighet
Energibesparande
Egenskaper
Välj bland flera olika färger och ljusnivåer
Välj bland flera olika ljusfärger