Sverige - Svenska

Philips Ledinaire SlimDownlight, Surface-mounted, 19 W, D225 mm, 2000 lm, 3000 K, Spridningsvinkel 110°, Vit, IP20/40

DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225

Produktbeskrivning

Surface-mounted, D225 mm, Metall-plast, Vit, Strömförsörjningsenhet (på/av), 2000 lm, 19 W, 105 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.403) SDCM≤5, Spridningsvinkel 110°, IP20/40 | Fingerskyddad; kabelskyddad, IK03 | 0.3 J, Säkerhetsklass II, Skruvkopplingsplint, 2-polig

Beställningsnummer: 929003251732
Hela beställningsnumret: 871951446451300

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Nej
Driftdon ingår
Ja
Typ av ljuskälla
LED
Lighting Technology
LED
Montering
Utanpåliggande montering
Värdetrappa
Värde
Garantitid
3 år

Nedladdningar

Broschyrer

Demonteringsinstruktioner
Dismantle Instructions pdf 848.5 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003251732 sv_SE pdf 561.7 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation Instructions pdf 546.6 kB

Bilder

Product-Photographs-929003251732_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929003251732_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225 ies 667 B

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-DN065C-G4-LED20-830-19W-220-240V-8-D225-929003251732 pdf 607.6 kB