Produktbeskrivning
Surface-mounted, D175 mm, Metall-plast, Vit, Strömförsörjningsenhet (på/av), 1200 lm, 12 W, 108 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤5, Spridningsvinkel 110°, IP20/40 | Fingerskyddad; kabelskyddad, IK03 | 0.3 J, Säkerhetsklass II, Skruvkopplingsplint, 2-polig