Sverige - Svenska

Philips Ledinaire SlimDownlight, Surface-mounted, 12 W, D175 mm, 1200 lm, 3000 K, Spridningsvinkel 110°, Vit, IP20/40

DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175

Produktbeskrivning

Surface-mounted, D175 mm, Metall-plast, Vit, Strömförsörjningsenhet (på/av), 1200 lm, 12 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.403) SDCM≤5, Spridningsvinkel 110°, IP20/40 | Fingerskyddad; kabelskyddad, IK03 | 0.3 J, Säkerhetsklass II, Skruvkopplingsplint, 2-polig

Beställningsnummer: 929003251532
Hela beställningsnumret: 871951446447600

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Nej
Driftdon ingår
Ja
Typ av ljuskälla
LED
Lighting Technology
LED
Montering
Utanpåliggande montering
Värdetrappa
Värde
Garantitid
3 år

Nedladdningar

Broschyrer

Demonteringsinstruktioner
Dismantle Instructions pdf 848.5 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003251532 sv_SE pdf 563.7 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation Instructions pdf 546.6 kB

Bilder

Product-Photographs-929003251532_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929003251532_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175 ies 670 B

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-DN065C-G4-LED12-830-12W-220-240V-6-D175-929003251532 pdf 607.8 kB