Philips Ledinaire SlimDownlight, Surface-mounted, 19 W, D225 mm, 2000 lm, 4000 K, Spridningsvinkel 110°, Vit, IP20/40
DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225
Produktbeskrivning
Surface-mounted, D225 mm, Metall-plast, Vit, Strömförsörjningsenhet (på/av), 2000 lm, 19 W, 105 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤5, Spridningsvinkel 110°, IP20/40 | Fingerskyddad; kabelskyddad, IK03 | 0.3 J, Säkerhetsklass II, Skruvkopplingsplint, 2-polig
Specifikationer
- Utbytbar ljuskälla
- Nej
- Driftdon ingår
- Ja
- Typ av ljuskälla
- LED
- Lighting Technology
- LED
- Montering
- Utanpåliggande montering
- Värdetrappa
- Värde
- Garantitid
- 3 år