Sverige - Svenska

Philips Ledinaire SlimDownlight, 12 W, 150x150 mm, 1200 lm, 4000 K, Spridningsvinkel 110°, Vit, IP20/40

DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ

Produktbeskrivning

150x150 mm, Metall-plast, Vit, Strömförsörjningsenhet (på/av), 1200 lm, 12 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤5, Spridningsvinkel 110°, IP20/40 | Fingerskyddad; kabelskyddad, IK03 | 0.3 J, Säkerhetsklass II, Skruvkopplingsplint, 2-polig

Beställningsnummer: 929003251232
Hela beställningsnumret: 871951446441400

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Nej
Driftdon ingår
Ja
Typ av ljuskälla
LED
Lighting Technology
LED
Montering
Infällt montering
Värdetrappa
Värde
Garantitid
3 år

Nedladdningar

Broschyrer

Demonteringsinstruktioner
Dismantle Instructions pdf 848.5 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003251232 sv_SE pdf 574.5 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation Instructions pdf 583.2 kB

Bilder

Product-Photographs-929003251232_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929003251232_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ ies 2.5 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-DN065B-G4-LED12-840-12W-220-240V-L150-SQ-929003251232 pdf 619.0 kB