Philips CoreLine Highbay gen6

Installera smartare, bli klar snabbare Välj långvarig driftsäkerhet och prestanda

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Philips CoreLine Highbay gen6 uppfyller CoreLines löfte om innovativ, användarvänlig och högkvalitativ belysning. Med en omdefinierad och tilltalande elegans är CoreLine Highbay gen6 en pålitlig, mycket effektiv armatur med mycket lång livslängd. Levererar flimmerfritt ljus, stora energibesparingar och kräver samtidigt mindre underhåll än andra, jämförbara armaturer. CoreLine Highbay gen6 är också väldigt lätt att hantera. Armaturen kan installeras direkt på ditt befintliga elnät. Kontakterna är intuitiva och enkla, med extern IP65-klassad kontakt så du slipper öppna upp armaturen. Med ett urval av smala och breda spridningsvinklar kan du enkelt välja utefter just ditt behov. CoreLine Highbay gen6-serien inkluderar Interact Ready-armaturer. Med integrerad trådlös kommunikation och integrerade rörelse- och dagsljussensorer är CoreLine Highbay gen6 redo att användas med alla Interact-anslutna belysningssystem.

Fördelar

  • Sparar energi med ultraeffektiva tillval

  • Enkel installation tack vare en enda upphängningskrok och externt kontaktdon, med extra montagefäste för större flexibilitet

Egenskaper

  • Lång livslängd på 100 000 timmar, L70

  • Hög effektivitet: Standardversioner upp till 183 lm/W, UltraEfficient-versioner upp till 196 lm/W

Användning

  • Tillverkning
  • Lagerlokaler

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet CoreLine Highbay gen6 sv_SE pdf 2.0 MB

Bilder

Family-Photographs-CoreLine Highbay gen6
Flera tillgångar - Visuals
Video
CoreLine High Bay Video mov 100.9 MB

Mjukvaru-plugin

Family-IES-CoreLine Highbay gen6
Flera tillgångar - Software Plugins