Produkter
Information om produktfamilj
Beskrivning
CoreLine Batten uppfyller CoreLines löfte om innovativa armaturer av hög kvalitet som är enkla att använda. Den effektiva designen gör installationen snabb och enkel, så att du kan skapa smidiga ljusrader utan extra tillbehör. CoreLine Batten ger universell ljusfördelning för enhetlig belysning och visuell komfort. Det finns även Interact Ready-armaturer med trådlös kommunikation som kan användas tillsammans med gateways, sensorer och Interact-programvara.
Fördelar
Energibesparingar och längre livslängd minskar driftkostnaderna.
Direktersätter konventionella armaturer när det gäller ljusprestanda, längd och installationsflexibilitet.
Egenskaper
Energieffektiv med lång livslängd: upp till 130 lm/W och en livslängd på 50 000 timmar vid L70.
Det finns många alternativ: L600, L1200, L1500 och L1800, upp till 10 000 lm, 3000K och 4000K.
Användning
Varning och säkerhet
Produkten är IPX0-klassad och inte skyddad mot vattenintrång. Därför rekommenderar vi att du kontrollerar omgivningen som armaturen ska monteras i.
Om du inte följer anvisningarna och armaturen utsätts för vatten kan inte Philips/Signify garantera en säker funktion och produktens garanti upphör att gälla.