Philips CoreLine trunking gen2.5

LED-trunking har aldrig varit enklare

Använd knappen 'konfigurera nu' för att anpassa din armatur eller välj en av de förkonfigurerade produkterna nedan.

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

CoreLine Trunking gen2 är ett ljussystem utformat för att vara enkelt. Den finns i ett urval av längder, ljusflöden och spridningsvinklar för att passa varje projekt och användningsområde. CoreLine Trunking gen2 är enkel att använda och integrera med spottar och sensorer och ger konsekvent, högkvalitativ belysning med extra skydd mot vattenintrång. Det innovativa systemet är också enkelt att montera och installera för snabbare eftermontering och renovering

Fördelar

  • Enkelhet – lättförståelig arkitektur

  • Brett portföljutbud inklusive nödbelysningsalternativ

Egenskaper

  • Intuitiv enkellagersarkitektur – endast två 12NC:er behövs för att skapa en linje

  • Tre olika längder, var och en med tre ljuspaket

Användning

  • Livsmedelskedjor och stora butikskedjor
  • Tillverkning
  • Lagerlokaler

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet CoreLine trunking gen2.5 sv_SE pdf 413.2 kB
Monteringsanvisningar
Installation instruction LL240XI EL pdf 2.1 MB
Monteringsanvisningar
Installation instructions Coreline 2.5 pdf 840.9 kB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 329.9 kB

Bilder

Family-Photographs-CoreLine trunking gen2.5
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

Family-IES-CoreLine trunking gen2.5
Flera tillgångar - Software Plugins

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-CoreLine-trunking-Gen2.5-LL242X-Ref-910925871831 pdf 936.9 kB
Miljövarudeklaration
EPD-CoreLine-trunking-Gen2.5-LL243X-Ref-910925871832 pdf 1003.3 kB
Miljövarudeklaration
EPD-CoreLine-trunking-Gen2.5-LL241X-Ref-910925871830 pdf 1003.3 kB