CoreLine Waterproof QuickFit: Installera smartare, bli klar snabbare. Välj långvarig tillförlitlighet och prestanda.
CoreLine Waterproof QuickFit uppfyller CoreLines löfte om innovativa, lättanvända och högkvalitativa armaturer. Dess moderna arkitektur, med snabb åtkomst till anslutningsdon, möjliggör snabb och enkel installation. En effektiv design säkerställer flexibilitet med "All-in"-inställningar, vilket möjliggör justeringar på plats för att bättre passa olika användningsområden. Förpackningar av papper i ett enda material förenklar avfallshanteringen på plats. DALI och Interact Ready-alternativen möjliggör drivrutinsbyte för förlängd produktlivscykel, vilket ytterligare stärks med tillgång till Signify ServiceTag-appen. CoreLine waterproof quick-fit kan direkt ersätta traditionella vattentäta armaturer med lysrör från 18 till 58 W, vilket ger betydande energibesparingar. I den här produktfamiljen finns även en rad tillval som på/av-version, DALI-dimningsversion och Interact Ready-version med inbyggd trådlös kommunikation som kan användas med Interact-gateways, sensorer och programvara.
Smidig och snabb installation
Uppfyller behoven för allmänna applikationsprojekt, med robust design (IK08) och hög vatten- och dammtät klassificering (IP65)
Lång livslängd på 100 000 timmar vid L80 med 5 års garanti
Högt ljusutbyte: upp till 160 lm/W,
UV-strålning kommer att skada materialet över tid och resultera i förlust av vattentätning och IP66-klassning.
Installera inte armaturen på platser där den kommer utsättas för direkt solljus.