Sverige - Svenska

Philips CoreLine Tempo medium

För alla projekt där ljus verkligen spelar roll – en 1:1-ersättare för eftermontering

Använd knappen 'konfigurera nu' för att anpassa din armatur eller välj en av de förkonfigurerade produkterna nedan.

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

CoreLine Tempo Medium uppfyller CoreLines löfte om innovativ och högkvalitativ strålkastarbelysning som är lätt att använda. Det begränsade utbudet gör det lätt att hitta det bästa ersättningsalternativet för konventionell teknik och direktersättning av 100W och 150W HID-ljuskällor. CoreLine Tempo Medium har ljusflöden för många olika användningsområden och ett urval av asymmetrisk och symmetrisk optik med hög prestanda. Det är enkelt att installera LED-strålkastaren tack vare det U-formade universella monteringsfästet och den externa 3-poliga snabbkontakten. Den perfekta lösningen för strålkastarbelysning i utomhusmiljöer som t.ex. industri- och handelsområden och parkeringsplatser.

Fördelar

  • Levererar hög ljuskvalitet med mycket låg energikonsumtion.

  • Högkvalitativa Tempo Line-strålkastare

Egenskaper

  • Alla standard ljusfördelningar för Ledgine O-plattformen, ljusflöden på 8 000 lm och 12 000 lm

  • Alternativ för skyddsbehandling mot havsvatten och simbassängsskydd

Användning

  • Idrottssalar och simbassänger
  • Fritids- och idrottsanläggningar utomhus, t.ex. basketplaner
  • Hamnar, flygplatser och parkeringsplatser

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet CoreLine Tempo medium sv_SE pdf 505.6 kB
Monteringsanvisningar
Coreline tempo medium mounting instructions pdf 2.3 MB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 2.1 MB

Bilder

Family-Photographs-CoreLine Tempo medium
Flera tillgångar
Video
The Philips CoreLine family range video gives an overview of the luminaires available and highlights new products, benefits and application areas. mp4 151.8 MB
Video
Installation video for Philips CoreLine Tempo mp4 110.6 MB

Mjukvaru-plugin

Family-IES-CoreLine Tempo medium
Flera tillgångar