Sverige - Svenska

Philips TrueLine nedpendlad

Philips TrueLine nedpendlad: för linjer av ljus

Använd knappen 'konfigurera nu' för att anpassa din armatur eller välj en av de förkonfigurerade produkterna nedan.

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Arkitekter behöver en belysningslösning som matchar interiören i utrymmet de arbetar med. De vill ha en ljusrad med eleganta proportioner och höga ljusnivåer som ger maximal designfrihet. Philips TrueLine är en flexibel linjär armatur för kontorsanvändning som ger utmärkt kvalitet och utlovar framtidssäkrade uppgraderingar. Specifikatörer behöver armaturer som sparar energi samtidigt som de ger rätt ljusnivå. TrueLine infälld uppfyller båda dessa krav. TrueLine uppfyller inte bara WELL-byggnadsstandarden för belysning utan har dessutom UGR<19-klassad ytbehandling som uppfyller alla standarder för kontorsbelysning. TrueLine finns även i nedpendlade och infällda versioner. Alla armaturer i serien finns med olika längder, former, färger och ljusflöden. Det ger den ultimata designflexibiliteten och obegränsade möjligheter. TrueLine-armaturerna är även ett hållbart, framtidssäkrat val med hög effektivitet på upp till 140 lm/W och möjlighet att uppgradera till trådlös uppkoppling och -styrning.

Fördelar

  • Extremt hög effektivitet för en linjär armatur

  • Kontorskompatibel belysning

Egenskaper

  • Mycket jämn belysning med utmärkt bländskydd (UGR<19, L65<3 000 cd/m2)

  • Förstklassig effektivitet på upp till 140 lm/W

Användning

  • Kontor
  • Skolor
  • Butiker

Varning och säkerhet

  • Produkten är IPX0-klassad och inte skyddad mot vattenintrång. Därför rekommenderar vi att du kontrollerar omgivningen som armaturen ska monteras i.

  • Om ovanstående råd inte följs och armaturerna utsätts för vatteninträngning kan Philips / Signify inte garantera ett säkert driftfel och produktgarantin upphör att gälla

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet TrueLine nedpendlad sv_SE pdf 1.6 MB
Monteringsanvisningar
Installation instruction Trueline Suspended pdf 9.7 MB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 620.6 kB

Bilder

Family-Photographs-TrueLine nedpendlad
Flera tillgångar - Visuals
Revit-fil
TrueLine, suspended zip 38.6 MB

Mjukvaru-plugin

Family-IES-TrueLine nedpendlad
Flera tillgångar - Software Plugins

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-HUB-TrueLine-suspended-SP533P-L1410-Ref-910505103752 pdf 1.0 MB
Miljövarudeklaration
EPD-HUB-TrueLine-suspended-SP532P-L1410-Ref-910505103164 pdf 1.0 MB