Philips TrueLine nedpendlad, 14.4 W, 1130x55 mm; H88 mm, SM2, 1500 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, TP(b), EL-DC
SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU
Produktbeskrivning
1130x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Upphängningssats, 2-trådig, Dali-dimning Interact System Ready externt för central nödbelysning, 1500 lm, 14.4 W, 104 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Bredstrålande spridningsvinkel, Opaliserad, Polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK03 | 0.35 J förstärkt, Säkerhetsklass I, 5-polig tryckanslutning, TP(b) diffuser flammability class, DC-driven central nödbelysning
Specifikationer
- Antal driftdonsenheter 1 enhet
- Driftdon ingår Ja
- Värdetrappa Specifikation
- Garantitid 5 år