Philips TrueLine nedpendlad, UltraEfficient, 19.6 W, L1130 mm, SM2, 3400 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, UGR19, TP(b), EL-DC
SP530P 34S/UE840 DEIA L1130 SM2 ALU
Produktbeskrivning
L1130 mm, Aluminium, Aluminium, Dali-dimning Interact System Ready externt för central nödbelysning, 3400 lm, 19.6 W, 173 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Bredstrålande ljusfördelning, uppfyller kontorsstandarden, Frostad, Polymetylmetakrylat (PMMA), IP20 | Petskyddad, IK03 | 0.3 J, Säkerhetsklass I, 5-polig tryckanslutning, TP(b) diffuser flammability class, DC-driven central nödbelysning
Specifikationer
- Antal driftdonsenheter 1 enhet
- Driftdon ingår Ja
- Värdetrappa Specifikation
- Garantitid 5 år