Sverige - Svenska

Philips TrueLine nedpendlad, 35.5 W, 1130x55 mm; H88 mm, SM2, 4100 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, TP(b), EL-DC

SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU

Produktbeskrivning

1130x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Upphängningssats, 2-trådig, Dali-dimning Interact System Ready externt för central nödbelysning, 4100 lm, 35.5 W, 115 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Bredstrålande spridningsvinkel, Opaliserad, Polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK03 | 0.35 J förstärkt, Säkerhetsklass I, 5-polig tryckanslutning, TP(b) diffuser flammability class, DC-driven central nödbelysning

Beställningsnummer: 910505106142
Hela beställningsnumret: 871951497270400

Specifikationer

Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Ja
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år
Sustainability rating
Unclassified

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU txt 5.2 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505106142 sv_SE pdf 378.2 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation instruction Trueline Suspended pdf 9.7 MB

Bilder

Product-Photographs-910505106142_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505106142_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU IES
Revit-fil
SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU 910505106142 ZIP
Dialux
ULD File - SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU ULD
Relux
ROLF File - SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU LDT