Sverige - Svenska

Philips TrueLine nedpendlad, UltraEfficient, 24.5 W, L1410 mm, SM2, 4300 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, UGR19, TP(b), EL-DC

SP530P 43S/UE840 DEIA L1410 SM2 ALU

Produktbeskrivning

L1410 mm, Aluminium, Aluminium, Dali-dimning Interact System Ready externt för central nödbelysning, 4300 lm, 24.5 W, 176 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Bredstrålande ljusfördelning, uppfyller kontorsstandarden, Frostad, Polymetylmetakrylat (PMMA), IP20 | Petskyddad, IK03 | 0.3 J, Säkerhetsklass I, 5-polig tryckanslutning, TP(b) diffuser flammability class, DC-driven central nödbelysning

Beställningsnummer: 910505105970
Hela beställningsnumret: 872016963439800

Specifikationer

  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Värdetrappa
    Specifikation
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Familj

Produkt