Philips GreenSpace Accent Gridlight Gen2

GreenSpace Accent Gridlight Gen2 – Huollettava ja päivitettävä valaistusratkaisu myymälätiloihin

Käytä 'määritä nyt' -painiketta muokataksesi valaisintasi tai valitse jokin alla olevista esikonfiguroiduista tuotteista.

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

GreenSpace Accent Gridlight Gen2 tuo vähittäismyymälöihin ylivertaisen valon laadun sekä PerfectAccent-optiikan markkinoiden johtavan energiatehokkuuden edullisessa ja kestävässä ruudukkovalaisimessa. Liitäntälaitteen, LED-moduulin ja optiikan huolto ja päivittäminen onnistuu helposti ilman erikoistyökaluja. Tämän vuoksi GreenSpace Accent Gridlight Gen2 tukee myös kiertotalourra. GreenSpace Accent Gridlight Gen2 voidaan määrittää yhden, kahden tai kolmen spottipään kokoonpanoiksi, joissa jokainen spottipää voidaan suunnata erikseen. Himmennysvaihtoehtojen lisäksi saatavilla on useita järjestelmäintegraatiovaihtoehtoja sekä langallisena että langattomana. Tutustu tuoteluettelomme Fashion-sivuun saadaksesi lisätietoja PremiumWhite- ja PremiumColor-LED-valoresepteistämme.

Edut

  • Enemmän loistetta ja miellyttävämpi valo PerfectAccent-optiikan avulla

  • Pidennä tuotteen käyttöikää helpoilla huolloilla ja päivityksillä

Ominaisuudet

  • Huollettavissa ja päivitettävissä vakiotyökaluilla

  • Varustettu uusimmalla PerfectAccent-heijastinoptiikalla

Käyttökohteet

  • Muotimyymälät
  • Supermarketit ja hypermarketit
  • Suuret vähittäismyymälät
  • Ostoskeskukset

Varoitus ja turvallisuustiedot

  • Kaikki valonjakotiedot on laskettu ilman valinnaista etulasia. Etulasia käytettäessä virtausta tulee vähentää 3,5 %.

  • Optiikan puhdistus tulee tehdä vain paineilmalla. LEDin tai heijastimen koskettaminen on kielletty. Ruoanvalmistusalueilla ja pölyisillä alueilla suosittelemme valinnaisen etulasin käyttöä, koska se voidaan puhdistaa kuivalla mikrokuituliinalla.

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet GreenSpace Accent Gridlight Gen2 fi_FI pdf 684.3 kB

Kuvat

Family-Photographs-GreenSpace Accent Gridlight Gen2
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

Family-IES-GreenSpace Accent Gridlight Gen2
Useita resursseja - Software Plugins

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-HUB-GreenSpace-Accent-Gridlight-Gen2-GD351B-Ref-910771147123 pdf 1.3 MB