Suomi - Suomeksi
Philips Coreline products

Philips CoreLine

Laadukas ja luotettava valaisintuotesarja

Tosiammattilaisen valinta

Philips CoreLine on suunniteltu valaistuksen ammattilaisille, jotka arvostavat nopeutta, toimintavarmuutta ja tasalaatuista suorituskykyä. CoreLineen turvaudutaan silloin, kun projektin on onnistuttava kerralla. CoreLine-sarjasta löydät valaisimet lukuisiin eri käyttökohteisiin.

 

Tutustu tuotteisiin ja löydä projektiisi sopiva valaistusratkaisu!

Miksi CoreLine

Pitkä käyttöikä, toimintavarmuus ja laatu ovat CoreLine-sarjan ytimessä. Siksi CoreLine-valaisimet on suunniteltu ylittämään kaikki odotukset: asennusnopeus, valon laatu, mukautuvuus ja pitkäaikainen toimintakyky ovat kaikki huippuunsa hiottuja.

Building with windows, surrounded by radiating lines

Laadukasta valoa monissa eri käyttökohteissa

Wrench with three horizontal motion lines to the left

Suunniteltu nopeasti ja helposti asennettavaksi

Shopping bag with a green recycling symbol on the front

Tuotepakkauksessa käytetty vain yhtä materiaalia

Smartphone with a Wi-Fi signal symbol on its screen

Helppo yhdistää älykkääseen ohjausjärjestelmään

Wrench and gear symbols surrounded by circular arrows

Varaosia saatavilla

CoreLine Waterproof Gen3

Tältä uudenlainen erinomaisuus näyttää

Tutustu uuteen CoreLine Waterproof gen3 ‑valaisimeen, joka ylittää kaikki odotukset.

 

  • Korkealaatuista valoa kaikissa käyttökohteissa.
  • Erittäin pitkä käyttöikä: 100 000 tuntia (L80)
  • Valotehokkuus jopa 189 lm/W UltraEfficient-versioissa
  • Nopea asentaa, pakkausmateriaali helppo kierrättää
  • Helppo yhdistää älykkääseen ohjausjärjestelmään
  • Varaosia saatavilla

* Saatavilla vain valituille tuotteille

Tutustu CoreLine-sarjaan

GreenBG

Kysyttävää CoreLinesta?

Olemme täällä sinua varten.

CoreLine on luotettava ratkaisu kaikkiin käyttökohteisiin

Maksimoi tehokkuus ja miellyttävyys toimistotiloissa

CoreLine-valaisimet tarjoavat yhtenäisen, korkealaatuisen valaistuksen kaikenlaisiin toimistotiloihin. Miellyttävä valaistus parantaa tilan viihtyisyyttä ja energiatehokkuutta sekä tilan käyttäjien hyvinvointia ja tuottavuutta. CoreLine-valaisimet on suunniteltu helposti asennettaviksi, toimintavarmoiksi ja pitkäikäisiksi, joten tilan käyttäjät voivat nauttia laadukkaasta valaistuksesta pitkään. Lisäksi CoreLine täyttää nykyiset toimintakykyvaatimukset.

 

Lue lisää

Lisää Signifylta

Philips Ledinaire products

Philips Ledinaire

Philips Ledinaire ‑sarja tarjoaa laadukkaita, helposti asennettavia valaistusratkaisuja kustannustehokkaasti.

An electricist with a tablet

Työkalut ja luettelot

Nettisivuiltamme löydät kaiken muun kiinnostavan lisäksi kattavasti hyödyllisiä työkaluja ja esitteitä.

City skyline with numerous high-rise buildings

Käyttökohteet

Etsitkö sopivaa ratkaisua tiettyyn käyttökohteeseen? Tutustu käyttökohdesivuihimme.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on Philips CoreLine ja miksi se on ammattilaisen valinta?

Philips CoreLine on valaisintuotesarja, joka tarjoaa taattua Philips-laatua, erinomaisen valon laadun, kestävät valaisimet ja pitkän käyttöiän. Se on suunniteltu kaikkiin kohteisiin, joissa valolla on todella merkitystä. Siksi se on myös tosiammattilaisen valinta.

Millaisia valaisimia CoreLine-sarjassa on?

Philips CoreLine on valaisintuotesarja, joka tarjoaa taattua Philips-laatua, erinomaisen valon laadun, kestävät valaisimet ja pitkän käyttöiän. Se on suunniteltu kaikkiin kohteisiin, joissa valolla on todella merkitystä. Siksi se on myös tosiammattilaisen valinta.

Onko CoreLine-sarjassa uppoasennettavia valaisimia tai alasvaloja?

Kyllä. CoreLine-sarjasta löydät monia eri valaisinmalleja lukuisiin eri ammattivalaistuksen käyttökohteisiin. Voit katsoa kohde-esimerkkejä käyttökohdesivuiltamme.

Miten CoreLine on suunniteltu nopeasti asennettavaksi?

Kaikki CoreLine-sarjan valaisimet on suunniteltu niin, että ne on nopeat ja helpot asentaa. Tämän mahdollistaa muun muassa valaisimissa olevat pikaliittimet. Myös tuotepakkaukset ovat helppoja avata ja kierrättää, sillä ne ovat 100 % pahvia.

Mitä uutta CoreLine Waterproof gen3:ssa on?

CoreLine waterproof gen3 on edellistä versiota tehokkaampi, älykkäämpi ja parempi. Se on suunniteltu ylittämään kaikki odotukset: asennusnopeus, valonlaatu ja hyötykäyttöikä ovat kaikki huippuunsa hiottuja. Saatavilla on erittäin energiatehokkaita versioita sekä älykkääseen valaistuksenohjaukseen soveltuvia versioita. Myös varaosia on saatavilla kattavasti.

Onko CoreLine-sarjassa akullisia / turvavalaistukseen soveltuvia valaisimia?

Joissakin CoreLine-tuoteperheissä on turvavalaistukseen soveltuvia valaisimia. Tarkista saatavuus tuoteperhekohtaisesti tuote-esitteestä tai aluemyyjältäsi.

Miten voimme auttaa sinua?

Mobile device icon

Uutiskirje

Pysy ajan tasalla – saat tietoa uutuuksista, webinaareista, innovaatioista ja materiaaleista ensimmäisten joukossa.

Chat bubble icon

Ota yhteyttä

Oletko aloittamassa projektia? Kerro meille siitä.

Shopping cart icon

Kumppanihaku

Etsi läheltäsi oleva jakelija tai sertifioitu järjestelmäintegraattori.