Philips GreenSpace Accent Gridlight Gen2, Gridlight, 1 spot, 30 W, 154x154 mm, 4100 lm, 3000 K, Langaton, Interact Ready, Keskileveä valokeila, PerfectAccent-heijastin, Musta, IP20
GD351B 39S/830 WIA-E MB BK
Tuotteen kuvaus
Gridlight, 1 spot, 154x154 mm, Alumiini, Musta, Yksi jauhemaalauskerros, Langaton liitäntälaite, Interact System Ready, ulkoinen, 4100 lm, 30 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <2, Keskileveä valokeila, PerfectAccent-heijastin, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 2-napainen pistoliitin, TP(a) diffuser flammability class
Tekniset tiedot
- Valonlähde vaihdettavissa
- Kyllä
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Signify Circle
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Arvoasteikko
- Tehokas
- Takuuaika
- 5 vuotta