Tuotantotilat Työkalut ja materiaalit

Teollisuus

Valaistus, joka parantaa turvallisuutta ja tuottavuutta

Tuotantotilat

Älykkäät teollisuuden valaistusratkaisumme auttavat alentamaan kustannuksia ja parantamaan turvallisuutta, jolloin toimintasi pysyy vaatimustenmukaisena, tuottavana ja valmiina tulevaisuuden haasteisiin.

 

  • Vähennä energiankulutusta ja hiilijalanjälkeä laadukkaasta valaistuksesta tinkimättä
  • Paranna turvallisuutta ja vähennä onnettomuuksista johtuvia seisokkiaikoja
  • Minimoi huollon tarve ja varmista vaatimustenmukaisuus

Älykkäät valaistusjärjestelmät

Signifyn älykkäät valaistusjärjestelmät koostuvat valaisimista, ohjausjärjestelmistä, sensoreista, datasta ja ohjelmistoista. Nämä kaikki yhdessä mahdollistavat teollisuudessa toimintojen tehostamisen. Intuitiivisten ohjausjärjestelmien ansiosta teollisuusvalaistus voidaan automatisoida, jolloin valoa on riittävästi tarvittavina aikoina. Tämä auttaa säästämään energiaa. Lisäksi huoltoa voidaan tehostaa ohjausjärjestelmän avulla, sillä se ilmoittaa mahdollisista vioista.

Huipputuotteet

Hae inspiraatiota projekteistamme

DEWA paransi hyvinvointia ja tehokkuutta

Langaton valaistuksenohjaus säästää energiaa huomattavasti

Signify toimitti Valion Lapinlahden tehtaalle langattomasti ohjattavan valaistusratkaisun, joka on tiettävästi yksi Suomen ensimmäisistä teollisuusympäristössä. Valaistuksen saneerauksella ja langattomalla Interact Pro -ohjausjärjestelmällä saavutetaan merkittävät energiansäästöt. Investoinnin arvioitu takaisinmaksuaika on alle kaksi vuotta.

Saumatonta logistiikkaa älykkäällä valaistuksella.

Saumatonta logistiikkaa älykkäällä valaistuksella.

Globaalin logistiikan nopeasti muuttuvassa maailmassa jokainen sekunti on tärkeä. DHL halusi parantaa näkyvyyttä ja turvallisuutta sekä sujuvoittaa toimintoja vilkaassa jakelukeskuksessaan, ja päivitti valaistuksen älykkääseen Interact-ratkaisuun. Uusi valaistusratkaisu takaa, että niin henkilökunta kuin paketitkin liikkuvat nopeasti ja varmasti eteenpäin.

Älykäs valaistus parantaa näkyvyyttä ja ohjattavuutta

Älykäs valaistus parantaa näkyvyyttä ja ohjattavuutta

Pilkingtonin historiallisella lasitehtaalla tarkkuus ja turvallisuus ovat kaikki kaikessa. Päivittämällä älykkääseen Interact-valaistukseen lasitehdas paransi näkyvyyttä ja valaistuksen ohjattavuutta koko tehtaan alueella. Uusi valaistusratkaisu parantaa työolosuhteita, vähentää käyttökatkoja ja auttaa perinteikästä yritystä loistamaan entistä kirkkaampana.

Haluatko tietää lisää teollisuusvalaistuksesta?

Parempia tuotantotiloja älykkään valaistuksen avulla

Parempia tuotantotiloja älykkään valaistuksen avulla

Älykäs valaistus on enemmän kuin pelkkä valaistusratkaisu – se on strateginen sijoitus, joka parantaa tuotantolaitosten toiminnan tehokkuutta, turvallisuutta ja vastuullisuutta. Hyödyntämällä IoT-teknologiaa valmistajat voivat luoda älykkäämpiä ja mukautuvampia ympäristöjä, jotka tukevat heidän tavoitteitaan ja samalla vähentävät kustannuksia ja ympäristövaikutuksia.

Tutustu teollisuuden valaistusratkaisuihin

Lue lisää teollisuusvalaisimista ja teollisuusvalonlähteistä.

Teollisuusesite

Palvelut

Signify on varma valinta valaistuskumppaniksi.

 

Lue lisää

Miten voimme auttaa sinua?

Uutiskirje

Uutiskirje

Pysy ajan tasalla – saat tietoa tuoteuutuuksista, webinaareista, innovaatioista, materiaaleista ja muusta ajankohtaisesta ensimmäisten joukossa.

Oletko aloittamassa projektia?

Ota yhteyttä

Oletko aloittamassa projektia? Kerro meille siitä.

Kumppanihaku

Yhteistyökumppanihaku

Etsi jälleenmyyjä tai yhteistyökumppani läheltäsi.