Philips GreenSpace Accent Gridlight Gen2, Gridlight, 2 spots (*flux and performance values for 1 spot), 58 W, 304x154 mm, 8400 lm, 4000 K, Keskileveä valokeila, Aluminoitu, Valkoinen, IP20
GD352B 39S/840 PSU-E MB FG WH
Tuotteen kuvaus
Gridlight, 2 spots (*flux and performance values for 1 spot), 304x154 mm, Alumiini, Valkoinen, Yksi jauhemaalauskerros, Ei-säädettävä ulkoinen liitäntälaite (on/off), 8400 lm, 58 W, 145 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <2, Keskileveä valokeila, Aluminoitu, Clear, Lasi, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 2-napainen pistoliitin
Tekniset tiedot
- Valonlähde vaihdettavissa
- Kyllä
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 2 yksikköä
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Signify Circle
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Arvoasteikko
- Tehokas
- Takuuaika
- 5 vuotta