Philips GreenSpace Accent Gridlight Gen2, Gridlight, 2 spots (*flux and performance values for 1 spot), 39.5 W, 304x154 mm, 5400 lm, 3000 K, Leveä valokeila, PerfectAccent-heijastin, Valkoinen, IP20

GD352B 27S/830 PSU-E WB WH

Tuotteen kuvaus

Gridlight, 2 spots (*flux and performance values for 1 spot), 304x154 mm, Alumiini, Valkoinen, Yksi jauhemaalauskerros, Ei-säädettävä ulkoinen liitäntälaite (on/off), 5400 lm, 39.5 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <2, Leveä valokeila, PerfectAccent-heijastin, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 2-napainen pistoliitin, TP(a) diffuser flammability class

Tilauskoodi: 910505102776
Täysi tilauskoodi: 872016958834900

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
2 yksikköä
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505102776 fi_FI pdf 321.9 kB

Esitteet

Asennusohjeet
GD35xB installation instructions pdf 1.0 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505102776_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505102776_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - GD352B 27S/830 PSU-E WB WH IES
Revit-tiedosto
GD352B 27S/830 PSU-E WB WH 910505102776 ZIP
Dialux
ULD File - GD352B 27S/830 PSU-E WB WH ULD
Relux
ROLF File - GD352B 27S/830 PSU-E WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - GD352B 27S/830 PSU-E WB WH LDT