Suomi - Suomeksi
Philips Ledinaire ‑tuotteet

Philips Ledinaire

Laadukas ja energiatehokas valaistus helposti

Taattua laatua. Helposti asennettuna. Kaikkiin projekteihin.

Jokaiseen projektiin tarvitaan valaistus, joka toimii ongelmitta ja ilman ylimääräistä sähellystä. Philips Ledinaire ‑tuoteperhe on suunniteltu valaistuksen ammattilaisille, jotka tarvitsevat toimintavarmaa laatua järkevään hintaan. Helposti asennettavissa Ledinaire-tuotteissa on laadukkaat Philipsin komponentit, ja tuotevalikoimasta löytyy ratkaisu jokaiseen käyttökohteeseen. Ledinaire-valaisimilla projekti on valmis alta aikayksikön.

 

Tutustu alla olevaan valikoimaan ja löydä projektiisi sopiva valaisin.

Loistava valo. Ei turhaa säätöä. Tätä on Ledinaire.

Philips Ledinaire ‑tuotevalikoima tarjoaa asentajille kaiken tarvittavan: toimintavarmaa laatua, nopean asennuksen ja erinomaisen vastineen rahalle. Viiden vuoden takuun, pitkän käyttöiän ja säädettävien asetusten ansiosta Ledinaire on fiksu valinta kaikenlaisiin valaistusprojekteihin.

5-year-warranty

5 vuoden takuu

Helppo asentaa

Helppo asentaa

Säädä asetuksia helposti paikan päällä

Säädä asetuksia helposti paikan päällä

Ledinaire Panel Gen 5

Korkeampi energiatehokkuus, pidempi käyttöikä

Helposti asennettava ja monikäyttöinen Ledinaire Panel Gen 5 takaa energiatehokkaan ratkaisun.

 

  • Parempi energiatehokkuus
  • All-in-versioita saatavilla
  • Entistä pidempi käyttöikä
  • Saatavilla korkean valovirran versioita
  • Suunniteltu helposti asennettavaksi ja huollettavaksi, liitäntälaitteen vaihtaminen sujuu nopeasti 

Löydä Ledinaire-valaisimesi

Violetti tausta

Onko sinulla kysyttävää Ledinairesta?

Olemme täällä sinua varten.

Sopii käyttökohteeseen. Sopii budjettiin.

Laadukasta ja toimivaa toimistovalaistusta

Ledinaire tuo toimintavarman ja miellyttävän valaistuksen kaikenkokoisiin toimistoihin. Se on vaivaton asentaa, ja valikoimasta löytyy tuotteet kaikkiin projekteihin ja budjetteihin. Ledinaire on loistava valinta perusvalinta, kun haluat helpon, laadukkaan ja kustannustehokkaan ratkaisun.

 

Lue lisää toimistovalaistuksesta

Tutustu, mitä muuta Signify voi tehdä hyväksesi

Philips CoreLine ‑tuotteet

Philips Coreline

CoreLine on laadukas ja energiatehokas ammattivalaistuksen tuoteperhe.

Sähköasentaja tabletin kanssa

Materiaalit

Materiaalit-sivuiltamme löydät kaikkea valaistukseen liittyvää. Löydät sivuilta muun muassa hyödyllisiä työkaluja, esitteitä, artikkeleita ja asiakastarinoita.

Kaupungin siluetti, jossa on paljon pilvenpiirtäjiä

Käyttökohteet

Etsitkö ratkaisua tiettyyn käyttökohteeseen? Katso tarkempia tietoja käyttökohdesivuiltamme.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on Philips Ledinaire?

Philips Ledinaire on laadukas ja edullinen LED-valaisintuotesarja. Ledinaire-tuotteet ovat varmoja perusvalintoja jokaiseen projektiin, jossa tarvitaan toimintavarma, tehokas ja helposti asennettava valaistus. Ledinaire on taattua Philips-laatua, joka vastaa asentajien tärkeimpiin toiveisiin: toimintavarmaa suorituskykyä, vaivaton asennus ja loistava hinta-laatusuhde. Ledinaire on tehty projekteihin, joihin haetaan laadukas ja nopeasti asennettava perusvalaisin tukusta, kun halutaan onnistua kerralla.

 

Taattua laatua. Helposti asennettuna. Jokaiseen projektiin.

Millainen takuu Philips Ledinairella on?

Jokaisella Philips Ledinaire ‑valaisimella on vakiona 5 vuoden takuu. Pitkä takuuaika kertoo tuotteiden todistetusta laadusta ja suorituskyvystä. Pitkän käyttöiän (jopa 75 000 tuntia (L70) ja 50 000 tuntia (L80)) ansiosta Ledinaire minimoi huollon tarpeen, valaisinvaihdot ja käyttökustannukset.

Mihin käyttökohteisiin Philips Ledinaire sopii?

Ledinaire on suunniteltu yleisvalaistuskohteisiin, joihin halutaan helppo ja edullinen mutta laadukas ratkaisu. Tyypillisiä käyttökohteita:

 

  • Toimistot ja käytävät
  • Oppilaitokset
  • Teollisuustilat ja varastot
  • Terveydenhuolto
  • Myymälätilat

 

Näissä projekteissa ei yleensä tarvita täydellistä valaistussuunnittelua, mutta ne vaativat silti toimintavarman, vaatimustenmukaisen ja laadukkaan valaistuksen luotettavalta tuotemerkiltä.

Mitä Ledinaire All-in tarjoaa asentajille?

All-in-tuotteet helpottavat tuotevalintoja, sillä yhdessä valaisimessa on monta eri tuoteversiota samassa. Integroidun dip-kytkimen avulla asentajat voivat

 

  • säätää valovirran
  • säätää värilämpötilan
  • suoraan asennuspaikalla.

 

Tämä tarkoittaa selkeämpää tuotehallintaa, vähemmän hutiostoksia ja nopeampaa asennusta – ihanteellinen ratkaisu kaikkiin projekteihin, myös silloin kun valaistusvaatimukset eivät ole täysin selvät.

Kuinka helppoa Ledinaire-valaisimien asentaminen on?

Ledinaire-valaisimet on suunniteltu helposti asennettaviksi. Niissä on pikaliittimet ja dip-kytkimestä vaihdettavat asetukset, jotka tekevät asennuksesta nopeaa ja vaivatonta. Ledinaire Panel Gen 5 on myös suunniteltu siten, että liitäntälaite on helppo vaihtaa, mikä takaa huollettavan ratkaisun pitkälle tulevaisuuteen. Ledinaire on varma perusvalinta kaikkiin projekteihin, joissa nopea ja helppo asennettavuus on etusijalla. Monimutkaisia käyttöönottoprosesseja ei tarvita.

Miten Philips Ledinaire eroaa Philips CoreLinesta?

Ledinaire ja CoreLine ovat molemmat laadukkaita Philips-valaisinsarjoja, ne palvelevat erilaisia tarpeita:

Ledinaire on edullinen ja toimintavarma perusvalinta yleisvalaistusprojekteihin. Sen vahvuuksia on helppo asennettavuus, selkeä tuotevalikoima, hyvä saatavuus ja loistava vastine rahalle.

 

CoreLine on suunnattu hieman vaativampiin projekteihin, joissa tarvitaan laadukas mutta kustannustehokas ratkaisu. CoreLine-valaisimet ovat tehokkaampia ja älykkäämpiä, mutta myös helposti asennettavissa, käyttöönotettavissa ja huollettavissa.

 

Lyhyesti:

 

  • Ledinaire = nopea, helppo, laadukas.
  • CoreLine = älykästä suorituskykyä hieman vaativimpiinkin projekteihin.

Mikä Ledinaire-tuote sopii projektiini parhaiten?

Signifyn tiimi auttaa sinua mielellään sopivan Ledinaire-ratkaisun valinnassa. Tutustu Ledinaire-tuotesivuun ja valitse "Ota yhteyttä", jos tarvitset apua. Vaikka hankkisit tuotteen tukun kautta, Signifyn tiimi on aina valmis auttamaan sinua tuotteiden valinnassa, saatavuudessa ja käytössä.

Miten voimme auttaa sinua?

Mobiililaitekuvake

Uutiskirje

Pysy ajan tasalla – saat tietoa tuoteuutuuksista, webinaareista, innovaatioista, materiaaleista ja muusta ajankohtaisesta ensimmäisten joukossa.

Puhekuplakuvake

Ota yhteyttä

Oletko aloittamassa projektia? Kerro meille siitä.

Ostoskorikuvake

Kumppanihaku

Etsi jälleenmyyjä tai järjestelmäasiantuntija läheltäsi.