Philips GreenSpace Accent Gridlight Gen2, Gridlight, 1 spot, 32 W, 304x154 mm, 4000 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Leveä valokeila, PerfectAccent-heijastin, Valkoinen, IP20

GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH

Tuotteen kuvaus

Gridlight, 1 spot, 304x154 mm, Alumiini, Valkoinen, Yksi jauhemaalauskerros, Interact-yhteensopiva DALI-ohjaus, ulkoinen, 4000 lm, 32 W, 125 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Leveä valokeila, PerfectAccent-heijastin, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 2-napainen pistoliitin, TP(a) diffuser flammability class

Tilauskoodi: 910505102775
Täysi tilauskoodi: 872016958833200

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505102775 fi_FI pdf 426.2 kB

Esitteet

Asennusohjeet
GD35xB installation instructions pdf 1.0 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505102775_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505102775_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH IES
Revit-tiedosto
GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH 910505102775 ZIP
Dialux
ULD File - GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH ULD
Relux
ROLF File - GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH LDT