Suomi - Suomeksi
Ammattivalaistustuotteet

Ammattivalaistustuotteet

Signifyn ammattivalaistuksen tuoteluettelosta löydät helposti ajantasaiset tekniset tiedot ja dokumentaation.

Selaa kategorian mukaan

Signifyn alle kuuluu monta valaistuksen huippubrändiä. Signify-sivuilta löydät muun muassa Philipsin tuoteluettelon Dynaliten, Interactin ja muiden Signify-brändien tapaan.

Selaa järjestelmien mukaan

Tutustu Signifyn älykkäisiin valaistusohjausratkaisuihin, joiden avulla voit hallita valaistustasi optimaalisesti.

Esiin nostettuja tuotteita

Valaistusta yrityksellesi, helposti

Signifyn valaistuspalvelut tekevät liiketoiminnastasi mutkatonta. Perustason palveluiden lisäksi tarjoamme elinkaaripalveluita, joilla valaistusratkaisun käyttöikää voidaan pidentää, sekä päästä päähän ‑palveluita, joissa Signify suunnittelee, asentaa, hallitsee ja omistaa valaistusratkaisusi, ja sinä voit keskittyä täysin liiketoimintaasi.

Usein kysytyt kysymykset

Onko tämä Philipsin valaisinluettelo?

Tämä on Signifyn valaisinluettelo valaistuksen ammattilaisille. Signify valmistaa monia eri valaistustuotteita, kuten Philips-valaisimia, ‑valoputkia ja ‑valonlähteitä. Tästä luettelosta löydät sekä Signify-brändättyjä ratkaisuja (Interact, Dynalite, NatureConnect) että Philipsin valaisimia ja valonlähteitä. Signify vastaa tuotteiden valmistuksesta ja ylläpidosta.

Mitä tuotteita Signify tarjoaa valaistuksen ammattilaisille?

Ammattivalaistuksen tuoteluettelo on jaettu seitsemään tuoteryhmään: - sisävalaisimet: paneelit, alasvalot, jono- ja runkovalaisimet, vesitiiviit valaisimet, syväsäteilijät - ulkovalaisimet: tie- ja katuvalaisimet, kaupunkivalaisimet, valonheittimet - LED-valonlähteet: valoputket, lamput - valaistuksenohjaus: Dynalite, Interact, muut ohjausjärjestelmät - perinteiset valonlähteet: purkauslamput, erikoislamput - LED-elektroniikka: sisä- ja ulkovalaistuksen LED-moduulit ja ‑liitäntälaitteet - valaistuselektroniikka: purkaus-, loiste- ja halogeenilamppujen elektroniikka.

Miten löydän oikean valaisimen projektiini?

Siirry Signifyn digitaaliseen tuoteluetteloon ja rajaa valikoimaa suodattimien avulla. Voit suodattaa tuotteita kattavasti käyttökohteen (toimistot, koulut, myymälät, terveydenhuolto, teollisuus, ulkovalaistus) ja tuoteominaisuuksien perusteella (valovirta, värilämpötila, IP-luokka, ohjaus). Jokaisella tuotesivulla on kattava luettelo tuotteen ominaisuuksista ja teknisistä dokumenteista, mukaan lukien valonjakotiedostot. Konfiguraatiokuvakkeella varustetut tuotteet voidaan räätälöidä tarkemmin käyttökohteen ja tarpeen mukaan.

Mistä voin ladata Signify-tuotteiden tekniset dokumentit?

Tekninen dokumentaatio on saatavilla tuotesivuilla, ja se sisältää IES-/ULD-/ROLF-/LDT-valonjakotiedostot, Revit-tiedostot, tietolehdet (sis. sähkö-, valonjako- ja muut tekniset tiedot), ympäristöselosteet (EPD, EN 15804), asennusohjeet ja mittapiirrokset. Siirry tuotesivulle tai konfiguraatiosivulle, mene Lataukset-osioon ja valitse haluamasi tiedostot.

Mitä eroa Interactilla ja Dynalitella on?

Interact älykkäille rakennuksille on älykäs valaistuksenohjausjärjestelmä, jolla voidaan pienentää energiankulutusta ja tehdä tiloista tehokkaampia. Se on langaton järjestelmä, joka perustuu valaisimiin integroituihin sensoreihin. Mukautuva ohjausjärjestelmä tarjoaa energiatehokkuuden lisäksi valaistusdataa, jota voidaan hyödyntää tilojen optimointiin. Ohjaus tapahtuu helposti sovelluksen ja verkkoportaalin avulla. Dynalite on monipuolinen valaistus- ja tilaohjausratkaisu, jolla voidaan suoraan ohjata valaistusta, HVAC-järjestelmiä ja esimerkiksi verhoja. Monipuoliseen järjestelmään on saatavilla useita fyysisiä ja digitaalisia käyttöliittymiä, joiden avulla voidaan parantaa rakennuksen tehokkuutta, tunnelmaa ja vastuullisuutta.

Voinko viedä valonjakotiedostot DIALux- ja Relux-ohjelmiin?

Kyllä. IES- (IESNA-), LDT-, ROLF- ja ULD-valonjakotiedostot on saatavilla tuotesivuilla, ja ne soveltuvat käytettäviksi DIALux evo-, DIALux 4-, Relux- ja AGi32-ohjelmistoissa. Löydät valonjakotiedostot tuotesivun Lataukset-kohdasta. Tiedostot ovat saatavilla kaikille valaisintuoteperheille ja konfiguroitaville tuotteille.

Miten voimme auttaa sinua?

Mobiililaitekuvake

Uutiskirje

Pysy ajan tasalla – saat tietoa tuoteuutuuksista, webinaareista, innovaatioista, materiaaleista ja muusta ajankohtaisesta ensimmäisten joukossa.

Puhekuplakuvake

Ota yhteyttä

Oletko aloittamassa projektia? Kerro meille siitä.

Ostoskorikuvake

Kumppanihaku

Etsi jälleenmyyjä tai järjestelmäasiantuntija läheltäsi.