Philips GreenSpace Accent Gridlight Gen2, Gridlight, 2 spots (*flux and performance values for 1 spot), 60 W, 304x154 mm, 8200 lm, 3000 K, Langaton, Interact Ready, Keskileveä valokeila, PerfectAccent-heijastin, Musta, IP20

GD352B 39S/830 WIA-E MB BK

Tuotteen kuvaus

Gridlight, 2 spots (*flux and performance values for 1 spot), 304x154 mm, Alumiini, Musta, Yksi jauhemaalauskerros, Langaton liitäntälaite, Interact System Ready, ulkoinen, 8200 lm, 60 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <2, Keskileveä valokeila, PerfectAccent-heijastin, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 2-napainen pistoliitin, TP(a) diffuser flammability class

Tilauskoodi: 910505102779
Täysi tilauskoodi: 872016958837000

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
2 yksikköä
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505102779 fi_FI pdf 447.0 kB

Esitteet

Asennusohjeet
GD35xB installation instructions pdf 1.0 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505102779_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505102779_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - GD352B 39S/830 WIA-E MB BK IES
Revit-tiedosto
GD352B 39S/830 WIA-E MB BK 910505102779 ZIP
Dialux
ULD File - GD352B 39S/830 WIA-E MB BK ULD
Relux
ROLF File - GD352B 39S/830 WIA-E MB BK ROLFZ
LDT
LDT File - GD352B 39S/830 WIA-E MB BK LDT