Tutustu kiertotalouden mukaisiin valaistusratkaisuihimme

Kiertotaloutta varten suunniteltu valaistus

Signify Circle

Valitse energia- ja resurssitehokas valaistus, joka on suunniteltu kestäväksi, päivitettäväksi ja uudelleenkäytettäväksi.

Me teemme siitä mahdollista

Euroopan komission mukaan jopa 80 % ympäristövaikutuksista ja 90 % valmistuskustannuksista muodostuu jo tuotesuunnitteluvaiheessa. Tämän vuoksi kiertotalous otetaan huomioon Signify Circle ‑tuotteissa jo suunnitteluvaiheessa. Suunnitteluperiaatteemme keskittyvät kolmeen pääajatukseen: käytä vähemmän, käytä pidempään ja käytä uudelleen.

 

  • Käytä vähemmän: pienennämme materiaalijalanjälkeä, lisäämme muiden kuin ensiömateriaalien käyttöä, pyrimme eroon haitallisista aineista ja parannamme energiatehokkuutta.
  • Käytä pidempään: pidennämme tuotteiden käyttöikää ja helpotamme niiden päivittämistä ja korjaamista, jotta ne pysyvät käytössä pidempään.
  • Käytä uudelleen: Suunnittelemme tuotteet niin, että ne on helppo purkaa osiin ja kierrättää hyötykäyttöiän päätyttyä, jotta materiaalit saadaan uusiokäyttöön.
Käytä vähemmän, käytä pidempään, käytä uudelleen

Kiertotalous alkaa tästä​

Kiertotalousvalmiit tuotteet​

Kiertotalous otetaan huomioon jokaisessa Signify Circle ‑tuotteessa jo suunnitteluvaiheessa. Se tarkoittaa materiaalien älykästä käyttöä, energiatehokkuuden optimointia sekä kestävien, päivitettävien ja uudelleenkäytettävien ratkaisujen luomista.

 

 

Light as a service

Light as a service

Signifyn Light as a service (LaaS) ‑liiketoimintamalli antaa käyttöösi laadukkaan valaistusratkaisun ilman, että sinun tarvitsee itse omistaa tai ylläpitää valaisimia tai ohjainlaitteita. Se on kätevä tapa pienentää kustannuksia, vähentää ylimääräistä stressiä ja varmistaa pitkäikäinen, laadukas valaistusratkaisu.

Uudelleenkäyttö, kunnostus, uudelleenvalmistus

Uudelleenvalmistus

Anna käytetyille valaisimille uusi elämä ammattipalveluilla, jotka kunnostavat valaisimet uudenveroisiksi takuun kera. Se on fiksu valinta, joka säästää resursseja, vähentää materiaalijätteen määrää ja tarjoaa laadukkaan lopputuloksen.

Varaosat ja päivityssarjat

Huollettavuus ja varaosat

Kaikissa Signify Circle ‑tuotteissa on QR-pohjainen huoltotunniste, joka tarjoaa kätevän pääsyn tuotteen huolto- ja varaosatietoihin sekä päivityspalveluihin. Se on kustannustehokas ja helppo tapa pidentää tuotteen käyttöikää.

Saat lisätietoa Signify Circle ‑määritelmistä ja kiertotalouskäytännöistä tästä.