Philips GreenSpace Accent Gridlight Gen2, Gridlight, 1 spot, 19.6 W, 154x154 mm, 2700 lm, 3000 K, Leveä valokeila, PerfectAccent-heijastin, Valkoinen, IP20

GD351B 27S/830 PSU-E WB WH

Tuotteen kuvaus

Gridlight, 1 spot, 154x154 mm, Alumiini, Valkoinen, Yksi jauhemaalauskerros, Ei-säädettävä ulkoinen liitäntälaite (on/off), 2700 lm, 19.6 W, 138 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <2, Leveä valokeila, PerfectAccent-heijastin, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 2-napainen pistoliitin, TP(a) diffuser flammability class

Tilauskoodi: 910505102770
Täysi tilauskoodi: 872016958828800

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505102770 fi_FI pdf 311.4 kB

Esitteet

Asennusohjeet
GD35xB installation instructions pdf 1.0 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505102770_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505102770_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - GD351B 27S/830 PSU-E WB WH IES
Revit-tiedosto
GD351B 27S/830 PSU-E WB WH 910505102770 ZIP
Dialux
ULD File - GD351B 27S/830 PSU-E WB WH ULD
Relux
ROLF File - GD351B 27S/830 PSU-E WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - GD351B 27S/830 PSU-E WB WH LDT