Suggerimenti

    White and Color Ambiance

    Lampada da parete da esterni Econic

    17438/30/P7

    Richiede un bridge Hue

    • LED integrato
    • Milioni di colori
    • Nero
    • Controllo intelligente con bridge Hue*
    Lampada da parete da esterni Econic
    Prezzo di vendita consigliato:
    €139,90

    Porta Hue anche all'esterno. La lampada da parete Econic può essere collegata al tuo attuale bridge Hue per goderti tutte le funzionalità, come il controllo remoto da casa, la programmazione e la creazione della giusta atmosfera. Bridge Hue Philips non incluso.

    Technical Specifications

    Aspetto e finitura
    • Colore
      nero
    • Materiale
      metallo
      vetro
    Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso
    • Intensità regolabile con app Hue e interruttore
    Varie
    • Appositamente progettata per
      Giardino e terrazzo
    • Style
      Stile contemporaneo
    • Tipo
      Applique
    • EyeComfort
    Dimensioni e peso del prodotto
    • Altezza
      11,5 cm
    • Lunghezza
      26 cm
    • Peso netto
      2,580 kg
    • Larghezza
      26 cm
    Service
    • Garanzia
      2 anni
    Specifiche tecniche
    • Durata fino a
      25.000 ore
    • Sorgente luminosa equivalente a una lampadina tradizionale da
      79 W
    • Totale lumen emessi dall'apparecchio
      1150 lm
    • Tecnologia lampadina
      LED
      24 V
    • Colore della luce
      2.000-6.500 Hue White Color ambiance
    • Tensione di rete
      Da 220 V a 240 V
      50-60 Hz
    • Apparecchio di illuminazione a intensità regolabile
    • LED
    • LED integrato
    • Classe energetica della sorgente luminosa
      LED integrato
    • Numero di lampadine
      1
    • Watt lampadina inclusa
      15 W
    • Watt massimi lampadina sostitutiva 2
      15 W
    • Codice IP
      IP44
      protezione contro gli oggetti superiori a 1 mm
      protezione dagli schizzi d'acqua
    • Classe di protezione
      I - con messa a terra
    Dimensioni e peso della confezione
    • EAN/UPC - Prodotto
      8718696170564
    • Peso netto
      2,580 kg
    • Peso lordo
      3,047 kg
    • Altezza
      355,000 mm
    • Lunghezza
      200,000 mm
    • Larghezza
      345,000 mm
    • SAP EAN/UPC - Pezzo
      8718696170564
    • Numero del materiale (12NC)
      915005731901
    • EAN/UPC - Case
      8718696238424
    • Altezza
      35,5 cm
    • EAN Peso lordo SAP (al pezzo)
      3,047 kg
    • Peso
      3,047 kg
    • Peso netto
      2,580 kg
    • Altezza SAP (al pezzo)
      355,000 mm
    • Lunghezza SAP (al pezzo)
      200,000 mm
    • Larghezza SAP (al pezzo)
      345,000 mm
    • Larghezza
      20 cm
    • Lunghezza
      34,5 cm
    Un luce per le occasioni speciali
    Un luce per le occasioni speciali

    Lo spirito delle vacanze inizia qui, con le lampade intelligenti! Usa le Lampade Philips Hue per fare della tua casa un luogo di festa: luci rosse e verdi per Natale, luci pastello per i periodi primaverili o di un porpora tenebroso per dare vita alla casa più stregata di tutto il vicinato ad Halloween.

    Rilassati con la luca bianca calda o fredda
    Rilassati con la luca bianca calda o fredda

    Allunga le tue serate grazie l'illuminazione esterna Philips Hue. Crea l'atmosfera giusta nel tuo patio, in balcone o in veranda e rilassati. Dalla calda luce bianca del sole estivo, al freddo in una giornata d'inverno: puoi goderti qualsiasi tonalità e adattarla al tuo umore durante l'anno.

    Controlla l'illuminazione a tuo piacimento
    Controlla l'illuminazione a tuo piacimento

    Collega le luci Philips Hue al Bridge e inizia a scoprire le infinite possibilità. Controlla dal tuo smartphone o tablet tramite l'app Philips Hue o aggiungi gli interruttori interni al tuo sistema per cambiare le luci. Imposta timer, notifiche, allarmi e altro per un'esperienza Philips Hue completa. Philips Hue funziona anche con Amazon Alexa, Apple Homekit e l'Assistente Google permettendo così il controllo vocale.

    Colora i tuoi spazi esterni con 16 milioni di colori
    Colora i tuoi spazi esterni con 16 milioni di colori

    Con l'illuminazione per esterni Philips Hue non c'è limite alla magia che puoi creare. Gioca con 16 milioni di colori e tutte le sfumature di luce bianca per creare l'effetto desiderato. Evidenzia oggetti, alberi o percorsi per far risaltare il tuo spazio. Usa l'app Hue per salvare le tue impostazioni luce preferite e richiamarle quando vuoi con un solo tocco.

    Richiede un bridge Philips Hue
    Richiede un bridge Philips Hue

    Collega le luci Philips Hue al Bridge per poterle controllare dal tuo smartphone o tablet tramite l'app Philips Hue. Oppure controllale grazie al telecomando Dimmer Switch Philips Hue per accensione/spegnimento e le funzioni di regolazione intensità.

    Imposta i timer per la massima comodità
    Imposta i timer per la massima comodità

    Goditi serate più lunghe all'aperto, finisci i lavori in giardino o porta la spazzatura fuori dopo il tramonto. Le luci Philips Hue si accendono automaticamente impostando gli orari o utilizzando l'impostazione di routine tramonto/alba. E in questo modo, naturalmente, puoi anche attenuarle o spegnerle. Non dovrai mai più preoccuparti di aver lasciato la luce accesa.

    Adatto a ogni condizione climatica (IP44)
    Adatto a ogni condizione climatica (IP44)

    Questo apparecchio Philips Hue è stato progettato appositamente per l'uso in ambienti esterni ed è stato sottoposto a test rigorosi per garantire le prestazioni. Il livello IP è descritto da due cifre: la prima si riferisce al livello di protezione contro la polvere, il secondo all'acqua. Questa lampada è progettata con IP44: è protetta dagli spruzzi provenienti da qualsiasi direzione. Questo prodotto è l'ideale per un generale uso all'aperto.

    Vetro temperato e alluminio di alta qualità
    Vetro temperato e alluminio di alta qualità

    I prodotti sono realizzati appositamente per uso esterno. Utilizziamo vetro temperato e alluminio di alta qualità per garantire le migliori prestazioni nelle condizioni esterne e un uso intelligente dei materiali per ottimizzare la frequenza radio.

    Alta luminosità
    Alta luminosità

    Questa luce Philips Hue ti offre una potenza sufficiente per illuminare comodamente il tuo giardino. Usala per aiutarti a illuminare i tuoi ingressi, creare più atmosfera e migliorare i tuoi spazi esterni impostando sempre l'atmosfera giusta.

    Configura le tue luci in modo che ti diano il benvenuto a casa
    Configura le tue luci in modo che ti diano il benvenuto a casa

    Vivi il confort delle luci che si accendono e spengono automaticamente quando entri ed esci di casa. Svuota la macchina ed entra in casa, il tutto con la giusta luce. Utilizza il sensore esterno Philips Hue, oppure imposta l'app Hue su "a casa e fuori" per accendere tutte le luci, o lasciare che la geolocalizzazione lo faccia per te senza toccare un pulsante. È così facile.

    Controllo intelligente, a casa e fuori
    Controllo intelligente, a casa e fuori

    Illumina gli spazi all'aperto e guarda cosa succede fuori. Collegando le luci esterne con il ponte Hue puoi controllarle come preferisci. Con il sensore esterno Philips Hue o le nostre opzioni di controllo remoto per interni come l'app Philips Hue o la tua voce (Amazon Alexa, Apple HomeKit o Google Assistant) puoi controllare le luci esterne. È possibile impostare programmi per segnalare la vostra presenza anche se non siete in casa. Controlla l'illuminazione esterna dall'interno o da qualsiasi altra posizione.