Altri brand di

    White

    Piedistallo per esterni Lucca

    17402/93/P0

    Richiede un bridge Hue

    • Lampadina Hue White inclusa
    • Luce bianca calda (2700 K)
    • Controllo intelligente con bridge Hue*
    Piedistallo per esterni Lucca
    Prezzo di vendita consigliato:
    €99,90

    Porta Hue anche all'esterno. La piantana Lucca può essere collegata al tuo bridge Hue esistente per sbloccare tutte le funzionalità, come il controllo remoto da casa, il geofencing e la programmazione. Bridge Hue non incluso.

    Technical Specifications

    Aspetto e finitura
    • Colore
      antracite
    • Materiale
      alluminio
    Varie
    • Appositamente progettata per
      Giardino e terrazzo
      Giardino e terrazzo
    • Style
      Moderno
    • Tipo
      Lampada da terra
    • EyeComfort
      No
    Consumo energetico
    • Etichetta di efficienza energetica
      A+
    Dimensioni e peso del prodotto
    • Altezza
      40 cm
    • Lunghezza
      14,2 cm
    • Peso netto
      1,375 kg
    • Larghezza
      14,2 cm
    Service
    • Garanzia
      2 anni
    Specifiche tecniche
    • Durata fino a
      25.000 ore
    • Totale lumen emessi dall'apparecchio (nascosto)
      806 lm
    • Lumen emessi dalla lampadina inclusa
      806 lm
    • Sorgente luminosa equivalente a una lampadina tradizionale da
      60 W
    • Tecnologia lampadina
      LED
      230 V
    • Colore della luce
      bianca calda
    • Tensione di rete
      Da 220 V a 240 V
      50-60 Hz
    • Apparecchio di illuminazione a intensità regolabile
    • LED
    • LED integrato
      No
    • Classe energetica della sorgente luminosa
      A+
    • L'apparecchio di illuminazione è compatibile con lampadine di classe
      Da A++ a E
    • Numero di lampadine
      1
    • Attacco
      E27
    • Watt lampadina inclusa
      9 W
    • Watt massimi lampadina sostitutiva 2
      9 W
    • Codice IP
      IP44
      protezione contro gli oggetti superiori a 1 mm
      protezione dagli schizzi d'acqua
    • Classe di protezione
      II - doppio sistema di isolamento
    Dimensioni e peso della confezione
    • SAP EAN/UPC - Pezzo
      8718696166055
    • EAN/UPC - Case
      8718696235089
    • Altezza
      44,8 cm
    • EAN Peso lordo SAP (al pezzo)
      1,680 kg
    • Peso
      1,680 kg
    • Peso netto (al pezzo)
      1,375 kg
    • Altezza SAP (al pezzo)
      448,000 mm
    • Lunghezza SAP (al pezzo)
      165,000 mm
    • Larghezza SAP (al pezzo)
      165,000 mm
    • Larghezza
      16,5 cm
    • Lunghezza
      16,5 cm
    Configura le tue luci in modo che ti diano il benvenuto a casa
    Configura le tue luci in modo che ti diano il benvenuto a casa

    Vivi il confort delle luci che si accendono e spengono automaticamente quando entri ed esci di casa. Svuota la macchina ed entra in casa, il tutto con il comfort della luce giusta. Basta impostare l'app Hue su "a casa" o "fuori" per accendere tutte le luci, o lasciare che la geolocalizzazione lo faccia per te senza toccare un pulsante. È così facile.

    Controllo intelligente, a casa e fuori
    Controllo intelligente, a casa e fuori

    Illumina gli spazi all'aperto e guarda cosa succede fuori. Collegando le luci esterne con Hue bridge puoi controllarle come preferisci. Con le nostre opzioni di controllo remoto per interni come l'app Philips Hue o la tua voce (Amazon Alexa, Apple HomeKit o Google Assistant) puoi controllare le luci esterne. È possibile impostare programmi per segnalare la tua presenza anche se non sei in casa. Controlla l'illuminazione esterna dall'interno o da qualsiasi altra posizione.

    Imposta i timer per la massima comodità
    Imposta i timer per la massima comodità

    Goditi serate più lunghe all'aperto, finisci i lavori in giardino o porta la spazzatura fuori dopo il tramonto. Le luci Philips Hue si accendono automaticamente impostando gli orari o utilizzando l'impostazione di routine tramonto/alba. E in questo modo, naturalmente, puoi anche attenuarle o spegnerle. Non dovrai mai più preoccuparti di aver lasciato la luce accesa.

    Oscuramento senza installazione
    Oscuramento senza installazione

    Vivi l'esperienza di una regolazione graduale con Philips Hue. Il giusto, né troppo luminoso, né troppo scuro. Per attenuare le luci, non sono necessari cablaggi, elettricisti o installazioni.

    Controlla l'illuminazione a tuo piacimento
    Controlla l'illuminazione a tuo piacimento

    Collega le luci Philips Hue al Bridge e inizia a scoprire le infinite possibilità. Controlla dal tuo smartphone o tablet tramite l'app Philips Hue o aggiungi gli interruttori interni al tuo sistema per cambiare le luci. Imposta timer, notifiche, allarmi e altro per un'esperienza Philips Hue completa. Philips Hue funziona anche con Amazon Alexa, Apple Homekit e l'Assistente Google permettendo così il controllo vocale.

    Adatto a ogni condizione climatica (IP44)
    Adatto a ogni condizione climatica (IP44)

    Questo apparecchio Philips Hue è stato progettato appositamente per l'uso in ambienti esterni ed è stato sottoposto a test rigorosi per garantire le prestazioni. Il livello IP è descritto da due cifre: la prima si riferisce al livello di protezione contro la polvere, il secondo all'acqua. Questa lampada è progettata con IP44: è protetta dagli spruzzi provenienti da qualsiasi direzione. Questo prodotto è l'ideale per un generale uso all'aperto.

    Richiede un bridge Philips Hue
    Richiede un bridge Philips Hue

    Collega le luci Philips Hue al Bridge per poterle controllare dal tuo smartphone o tablet tramite l'app Philips Hue. Oppure controllale grazie al telecomando Dimmer Switch Philips Hue per accensione/spegnimento e le funzioni di regolazione intensità.

    Alluminio di alta qualità ed eccezionali materiali sintetici
    Alluminio di alta qualità ed eccezionali materiali sintetici

    I prodotti sono realizzati appositamente per uso esterno. Utilizziamo materiali di altissima qualità per garantire le migliori prestazioni nelle condizioni esterne e un uso intelligente dei materiali per ottimizzare la frequenza radio.