Sverige - Svenska
Light as a Service

Light as a Service

Light as a Service: ett smartare sätt att belysa

Ljus spelar roll. Men att installera ny belysing innebära en rejäl kostnadspost i budgeten. Och hur gör man om man inte har pengarna tillgängliga direkt, och inte heller tiden som behövs för att göra planera och driftsätta installationen?

 

Med Light as a Service kan era anställda omedelbart dra nytta av högsta möjliga ljuskvalitet, vilket skapar en arbetsplats som är både presterande och säker. Istället för att göra en stor investering direkt för inköp, installation och drift av ett nytt belysningssystem kan du betala en månadsavgift så tar vi hand om resten: design, installation, drift och underhåll.

 

Fördelarna för dig

  • Frigör omedelbart ekonomiska medel som du kan använda i andra delar av din verksamhet, antingen på anställda eller uppgradering av annan utrustning.
  • LED-baserade uppkopplade belysningssystem kan minska dina belysningsrelaterade elkostnader med upp till 70%, vilket minskar din elräkning och hjälper dig nå hållbarhetsmål.
  • Minska kostnaderna för underhåll via uppkopplad belysning.
  • Bättre belysning förbättrar sikten avsevärt för att minska antalet olyckor. Uppkopplad belysning tar det ett steg längre, så att du kan styra ljusnivåerna snabbt och effektivt genom fjärrövervakning.

Utan handpenningar eller förskottsinvesteringar kan företag ndra nytta av omedelbara besparingar och positivt månatligt kassaflöde från dag ett.

Varför välja LaaS?

Vi matchar din ambition med vår kunskap för att erbjuda den bästa lösningen för din verksamhet.

Hassle-free

Lugn och ro

Vi tar fullt ansvar för belysningens design, installation, prestanda och underhåll. Färre bekymmer för dig och mer tid att fokusera på ditt företag.

Ingen investering i förväg

Garanterad ljuskvalitet

Våra belysningssystem är tillförlitliga, säkra och levererar ljus av högsta kvalitet med lägsta möjliga energiförbrukning. Vi garanterar bra belysning under kontraktets löptid, mätt med i förväg överenskomna KPI:er.

Övervakad plats

Omedelbara kostnadsbesparingar

Frigör kassaflöde direkt. Ingen investering i förväg, ingen skuld och omedelbara energi- och underhållsbesparingar genererar ett positivt kassaflöde som du kan ge tillbaka in i ditt företag.

Prestandaåtaganden

Säkrare arbetsplats

Uppkopplad LED-belysning bidrar till att förbättra säkerheten genom att ge dig kontroll och säkerställa att ljusnivåer och ljusegenskaper ger optimala synförhållanden för medarbetarna.

ArcelorMittal

Med Light as a Service kan dina anställda snabbt dra nytta av högsta ljuskvalitet, vilket skapar en säker miljö så att de kan prestera sitt bästa.

Hur fungerar det?

På vårt företag börjar vi med att noggrant bedöma dina belysningsbehov för att tillhandahålla en skräddarsydd lösning som överensstämmer med dina affärsmål. Lämna installationsprocessen till oss, vi hanterar den med expertis. Våra tjänster sträcker sig bortom installation – vi hanterar, underhåller och optimerar även ditt belysningssystem under hela vårt samarbete. Du kan vara säker på att vi belyser din arbetsplats både smart och effektivt.

Hassle-free

Planera & designa

Vi börjar med att utvärdera vad som redan finns och kontrollerar befintliga installationer för möjliga besparingar. Därefter skapar vårt team en skräddarsydd belysningslösning, anpassad efter dina behov.

Ingen investering i förväg

Bygg

När båda parter är nöjda kommer våra team att samordna projektledning från början till slut av allt. Vi tar bort gamla armaturer där det behövs och levererar, installerar och driftsätter sedan din nya belysningslösning.

Övervakad plats

Drift

När allt är installerat fortsätter vi att hålla koll för att säkerställa att allt går ordentligt. Vi kontrollerar systemdrift, konsulterar fel och hanterar innehåll (vid behov).

Prestandaåtaganden

Underhåll & optimering

Från början till slut. Våra återkommande tjänster inkluderar underhåll och reparation av din belysningslösning, optimering av prestanda under hela kontraktet och verifiering av överenskommen prestanda.

ArcelorMittal

ArcelorMittal

Sagunto, Spanien

Signifys samarbete kring belysning med världens ledande stål- och gruvföretag ArcelorMittal resulterar i en vacker, energieffektiv LED-belysning. Levereras genom vårt problemfria Light as a service-erbjudande och bidrar också till att främja de anställdas komfort.

Se våra andra Signify-tjänster

Professionella tjänster

Professionella tjänster

Anpassade belysningslösningar
 

Oavsett om du uppdaterar dina armaturer eller genomför en fullständig omdesign av belysningssystemet utformar vi belysningen så att den passar både dig och din verksamhet.

Lifecycle Services

Lifecycle Services

Förläng din belysnings livslängd
 

Vi erbjuder skräddarsydda underhållsplaner så att ditt belysningssystem fungerar så bra som möjligt över tid, och vi erbjuder ett urval av grundläggande och avancerade servicepaket.

Har du ett projekt på gång?

Har du ett projekt på gång?

Vi vill gärna höra från dig.