Signify Circle-kriterier

Signify Circle-kriterier

Signify Circle förklaras med intäktsrapportering och definitioner

Signify Circles mål är att hjälpa professionella användare och kunder att identifiera tillförlitliga produkter i linje med principerna för en cirkulär ekonomi. Signify Circle-programmet lanseras först på den professionella portföljen för den europeiska marknaden.

 

Terminologin som används i Signify Circle-initiativet baseras på de standarder och föreskrifter som anges längst ned på den här sidan. Eftersom det för närvarande inte finns något allmänt erkänt sätt att identifiera cirkulära belysningsprodukter har Signify fastställt egna kriterier.

 

Signify Circles kriterier baseras på EU:s taxonomiramverk och europeiska standarder för hållbarhetsrapportering (ESRS E5) enligt direktivet om företagens hållbarhetsrapportering (CSRD).

 

Vid fastställandet av kraven för dessa kriterier strävar Signify efter att uppnå en gedigen cirkulär prestanda från alla relevanta egenskaper hos en produkt, samtidigt som belysningsprestanda och kostnadseffektivitet också är i fokus. Signify Circle visuella identifierare markerar produkter och lösningar som uppfyller specifika krav som definierats av Signify för en definierad uppsättning kriterier. Kraven för dessa kriterier kan variera beroende på produkttyp. Dessa kriterier och följaktligen den visuella identifieraren för Signify Circle är inte avsedda att ersätta något officiellt märke, certifiering eller liknande standard, och Signify avser att uppfylla när ett erkänt heltäckande märke för belysningslösningar blir tillgängligt.

 

För konsekvens, transparens och trovärdighet rapporterar Signify offentligt andelen Signify Circle-intäkter inom sitt hållbarhetsprogram Brighter Lives, Better World 2030. Denna rapportering återspeglar hur effektivt företaget främjar cirkularitet inom sektorn för professionell belysning.

 

Signify Circles intäkter representerar försäljningen av den professionella portföljen på den europeiska marknaden:
 

  • Produkter klassificerade som Signify Circle-produkter,
  • Light-as-a-service och renoverade produkter,
  • Reservdelar och uppgraderingssatser.

 

Professionella armaturer

 

  • Icke-jungfruligt material % - Minst mellan 15 % och 50 % (beroende på produkt *)
  • Reglerade ämnen  – Uppfyller Signifys krav för reglerade ämnen (länk)
  • Förpackningsmaterial  – ≥80 % återvunnet papper efter konsument och ≥35 % återvunnen plast efter konsument
  • Energieffektivitet – ≥110 lm/W
  • Inledande funktionsperiod – ≥ 50000 timmar enligt L70B50C10 livslängdsmetod
  • Reparerbarhet – Armaturens driftdon och ljuskälla kan bytas ut av en servicetekniker. Delar och dokumentation finns tillgängliga under en längre tid **
  • Återvinningsbart material % - Minst mellan 20 % och 55 % (beroende på produkt ***)
  • Demonteringsanvisning för återvinning – Tillgänglig per EU 2019/2020
* Procentandelen bestäms av produktens globala uppvärmningspotential. En högre global uppvärmningspotential leder till högre krav på förstagångsmaterial.
** Möjligheten att reparera och tillgången på reservdelar varierar beroende på produkt.
Värdet är 5 % högre än värdet för icke jungfruligt material.

 

Professionella ljuskällor

 

  • Icke-jungfruligt material % - Minst mellan 10 % och 20 % (beroende på produkt *)
  • Reglerade ämnen – Uppfyller policyer för reglerade ämnen (länk)
  • Förpackningsmaterial – ≥80 % återvunnet papper efter konsument och ≥35 % återvunnen plast efter konsument
  • Energieffektivitet – ≥135 lm/W
  • Inledande funktionsperiod – ≥ 50000 timmar enligt L70B50C10 livslängdsmetod
  • Reparerbarhet - Ljuskällan är en förbrukningsvara som inte kan repareras - därför tillhandahåller vi efterföljande information för att möjliggöra ett kompatibelt byte, så att belysningsinstallationen kan fortsätta fungera
  • Återvinningsbart material % - Minst mellan 15 % och 25 % (beroende på produkt **)
  • Demonteringsinstruktion för återvinning – enligt WEEE-direktivet (avfallsdirektivet för el- och elektronikprodukter) 2012/19/EU
* Procentandelen bestäms av produktens globala uppvärmningspotential, en högre GWP leder till ett högre krav på icke-jungfrulig materialprocent.
** Värdet är 5 % högre än värdet för icke jungfruligt material.
 

 

Definitionerna av Light-as-a-service, renoverade produkter, reservdelar och uppgraderingssatser baseras på klausulerna CE 5.1, CE 5.2, CE 5.5 i EU:s taxonomiramverk.
 

Lista över standarder och föreskrifter som används i Signify Circle-initiativet:
 

  • IEC 60050 - Internationellt elektrotekniskt ordförråd (IEV)
  • CLC TR 45550 - Definitioner relaterade till materialeffektivitet
  • IEC 62430 - Miljömedveten design (ECD)
  • IEC TR 62635 - Riktlinjer för information om slutet av livscykeln från tillverkare och återvinningsföretag och för beräkning av återvinningsgraden för elektrisk och elektronisk utrustning
  • IEC TR 62824 - Vägledning om materialeffektivitetsöverväganden vid miljömedveten design av elektriska och elektroniska produkter
  • IEC 62309 – Driftsäkerhet i nya produkter som innehåller återanvända delar och produkter med förlängd livslängd
  • EN 45560 - Metod för att uppnå cirkulär design av produkter
  • EN 45552 - Allmän metod för bedömning av energirelaterade produkters hållbarhet
  • EN 45559 – Metoder för att tillhandahålla information om materialeffektivitetsaspekter på energirelaterade produkter
  • ISO 14009, Miljöledningssystem – Vägledning för materialcirkulation vid konstruktion och utveckling
  • ISO 14006, Miljöledningssystem – Vägledning för ekodesign
  • ISO 14025, Miljömärkning och miljödeklarationer – Typ III miljödeklarationer – Principer och procedurer
  • EN 50693 Produktkategoriregler för livscykelanalyser av elektroniska och elektriska produkter och system
  • IEC 63366 Produktkategoriregler för livscykelanalys av elektriska och elektroniska produkter och system
  • PSR-0014-ed2.0-EN-2023 PEP ecopassport® PROGRAM PSR-specifika regler för armaturer
  • EN 15804 – Hållbarhet på byggnader – Miljövarudeklarationer – Kärnregler för byggproduktkategorin
  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2024/1781 av den 13 juni 2024 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för hållbara produkter
  • Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2024/825 av den 28 februari 2024 om konsumentinflytande för den gröna omställningen genom bättre skydd mot otillbörliga metoder och bättre information
  • Direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE)
  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852 av den 18 juni 2020 om inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar och om ändring av förordning (EU) 2019/2088 (EU-taxonomi)
  • Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2024/1799 av den 10 april 2024 om gemensamma regler för främjande av reparation av varor (rätt till reparation)