Sverige - Svenska

Signify Luma gen2

Luma gen2: Standarden för vägbelysning omdefinierad, med ultraeffektiva prestandaalternativ

Nytt
Använd knappen 'konfigurera nu' för att anpassa din armatur eller välj en av de förkonfigurerade produkterna nedan.

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Luma-serien är utformad för att ge flexibel, högeffektiv och hållbar belysning som anpassar sig till de dynamiska behoven i varje stad. Luma gen2 bevarar den distinkta designkaraktäristiken av den första generationen tillsammans med fördelarna med den senaste tekniken, inklusive en framtidssäkrad System Ready arkitektur, en ny LEDgine prestandaförlängning och en optisk plattform som säkerställer klassens bästa belysningsprestanda i ett stort utbud av tillämpningar. Luma gen2 erbjuder också förbättrad servicevänlighet. Installationen är enkel och snabb, och Service tag ger dig tillgång till alla relevanta specifikationer och produktdokumentation på plats. Den genomgående kabeln erbjuder enkel, verktygsfri åtkomst ovanifrån till lampans driftdonskomponenter. Eftersom Luma gen2 är System Ready kan den kombineras med anslutna system för belysningshantering som Interact eller med befintliga och framtida sensorinnovationer. Luma gen2 har utvecklats för att optimera och förenkla reparationer och Underhåll med en plug-and-play GearFlex-modul som innehåller alla elektriska komponenter i en lätthanterlig och åtkomlig låda inuti armaturhus. Eftersom hållbarhet är vårt fokus använder GearFlex-modulen postindustriella återvunna material. Den vita ramen runt LED-enheten använder postindustriella återvunna material och vår produktförpackning minimerar plastavfallet. Produkten kan enkelt tas isär vid livslängdens ände. Eftersom vi är ett företag som är medvetna om ljusets effekter på miljön och den biologiska mångfalden har vi försett Luma gen2-lamporna med dedikerade ljusinställningar som bidrar till att skydda ekosystem för fladdermöss och bevara natthimlen mörk.

Fördelar

  • Förstklassig effektivitet och ljusprestanda för många olika användningsområden

  • GearFlex-modul ger lättare underhåll och byte av reservdelar

Egenskaper

  • Dedikerad GearFlex-modul möjliggör snabbare, säkrare och verktygslöst underhåll

  • Postindustriellt återvunnet plastmaterial som används i GearFlex-modulen och den vita ramen runt LED-facket

Användning

  • Motorvägar, vägar mellan städer, avenyer, rondeller, övergångsställen
  • Gator i bostadsområden, sidogator, torg, parker, cykel- och gångvägar, lekplatser
  • Parkeringsplatser, industriområden, bensinstationer, stationsområden, flygplatser, hamnar, farleder

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet Luma gen2 sv_SE pdf 608.5 kB
Monteringsanvisningar
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Bilder

Family-Photographs-Luma gen2
Flera tillgångar - Visuals
Revit-fil
Luma gen2 Mini Revit zip 110.3 MB
Revit-fil
Revit file Luma gen2 zip 639.2 kB
Revit-fil
Luma gen2 Micro Revit zip 69.6 MB
Revit-fil
Luma gen2 Medium Revit zip 136.5 MB

Mjukvaru-plugin

Family-IES-Luma gen2
Flera tillgångar - Software Plugins

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Luma-Gen-2-NANO-BGP701-LED60-4S-740-I-DM11-GR-PSU-62-Ref-910925867239 pdf 2.4 MB
Miljövarudeklaration
EPD-Luma-Gen-2-BGP713-LED120-4S-740-I-DM11-PSU-42-60P-Ref-910925868405 pdf 2.7 MB
Miljövarudeklaration
EPD-LUMA-GEN2-MICRO-BGP702-Ref-910925867227 pdf 4.0 MB
Miljövarudeklaration
EPD-LUMA-GEN2-MINI-BGP703-Ref-910925867229 pdf 2.3 MB
Miljövarudeklaration
EPD-LUMA-GEN2-MEDIUM-BGP704-Ref-910925867231 pdf 5.1 MB
Miljövarudeklaration
EPD-LUMA-GEN2-LARGE-BGP705-Ref-910770215665 pdf 4.9 MB