Signify Luma gen2, Road & street light, 79 W, 8600 lm, 3000 K, CRI80, Intern (ingen extern anslutning), Bredstrålande ljusfördelning 50, Interact Ready, Säkerhetsklass II, IP66
BGP713 LED100-4S/830 II DW50 GF SRT SRB
Nytt
Produktbeskrivning
Road & street light, Pressgjuten aluminium, Grå, Stolptopp för en diameter på 60-76 mm, Strömförsörjningsenhet med DALI- och SystemReady-gränssnitt, 8600 lm, 79 W, 109 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM 5, CRI80, Bredstrålande ljusfördelning 50, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK09 | 10 J, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common, Kontaktdon, 5-poligt
Specifikationer
- Lampfamiljskod
- LED100-4S [LED module, system flux 10000 lm]
- Utbytbar ljuskälla
- Ja
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Typ av ljuskälla
- LED
- Service tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Värdetrappa
- Specifikation
- Garantitid
- 5 år