Signify Luma gen2, Road & street light, 37 W, 5220 lm, 4000 K, CRI70, Intern (ingen extern anslutning), Medelstrålande ljusfördelning 11, Interact Ready, Säkerhetsklass II, IP66

BGP702 LED60-4S/740 II DM11 CLO SRT SRB

Nytt

Produktbeskrivning

Road & street light, Pressgjuten aluminium, Grå, Ingång från sidan för en diameter på 42-60 mm, Strömförsörjningsenhet med DALI- och SystemReady-gränssnitt, Konstant ljusflöde, 5220 lm, 37 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning 11, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK09 | 10 J, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common, Kabel 10 m, utan stickkontakt, Flygande ledare/kablar

Beställningsnummer: 910925867786
Hela beställningsnumret: 871951412569800

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED60 [LED module 6000 lm]
Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910925867786 sv_SE pdf 240.8 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Bilder

Product-Photographs-910925867786_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910925867786_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

Revit-fil
Luma gen2 Micro Revit zip 69.6 MB