Signify Luma gen2, Road & street light, 74 W, 10800 lm, 4000 K, CRI70, Intern (ingen extern anslutning), Medelstrålande ljusfördelning 50, Interact Ready, Säkerhetsklass I, IP66

BGP713 LED120-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60

Nytt

Produktbeskrivning

Road & street light, Pressgjuten aluminium, Grå, Stolptopp för en diameter på 60-76 mm, Strömförsörjningsenhet med DALI- och SystemReady-gränssnitt, 10800 lm, 74 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning 50, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK09 | 10 J, Säkerhetsklass I, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common, Kontaktdon, 5-poligt

Beställningsnummer: 910925868406
Hela beställningsnumret: 871951462469600

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED120-4S [LED module, system flux 12000 lm]
Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910925868406 sv_SE pdf 398.7 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Bilder

Product-Photographs-910925868406_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910925868406_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BGP713 LED120-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60 IES
Dialux
ULD File - BGP713 LED120-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60 ULD
Relux
ROLF File - BGP713 LED120-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP713 LED120-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60 LDT