Signify Luma gen2, Road & street light, 25 W, 3600 lm, 4000 K, CRI70, Intern (ingen extern anslutning), Medelstrålande ljusfördelning 10, Interact Ready, Säkerhetsklass I, IP66
BGP701 LED40-4S/740 DM10 GF SRT SRB 42/6
Nytt
Produktbeskrivning
Road & street light, Pressgjuten aluminium, Grå, Stolptopp för en diameter på 60 mm, Strömförsörjningsenhet med DALI- och SystemReady-gränssnitt, 3600 lm, 25 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning 10, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK09 | 10 J, Säkerhetsklass I, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common, Kontaktdon, 5-poligt
Specifikationer
- Lampfamiljskod
- LED40 [LED module 4000 lm]
- Utbytbar ljuskälla
- Ja
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Typ av ljuskälla
- LED
- Service tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Värdetrappa
- Specifikation
- Garantitid
- 5 år